Soluções de alimentação linha à carga

A solução completa de painel de controle

Desenvolvemos soluções completas e exclusivas para circuitos trifásicos. Desde o alimentador ou desconectador, aos controladores, às terminações do cliente no lado da carga de um controlador de motor, nós temos uma solução. Elas percorrem o espectro da eletromecânica ou eletrônica, proteção com fusível ou disjuntor, IEC ou NEMA, todas compatíveis com as especificações de aplicações globais.

Oferecemos uma solução completa de controle de energia, desde a entrada de energia até os dispositivos no campo, além da experiência que ajuda a projetar soluções inovadoras para o mercado global. Conheça essas soluções e entre em contato com o distribuidor local Allen-Bradley® para obter mais informações.

Métodos de controle de motores

Escolha a tecnologia

Nós oferecemos uma linha completa de produtos de controle para sistemas de gestão do motor, de iniciador através da linha até partidas suaves. Os controladores do motor Allen-Bradley atendem às necessidades de muitas aplicações e obedecem às normas NEMA ou IEC.

Partidas suaves de baixa tensão

Protetores de motor de baixa tensão

Aplicações de vários motores

Técnica de aplicação

Muitas aplicações podem utilizar diversos motores com a mesma capacidade operando em paralelo na mesma velocidade. A Allen-Bradley fornece proteção do circuito de ramificação a inversores de frequência para produtos de proteção do motor para essas aplicações.

Disjuntores de proteção do motor

Inversores de frequência

Proteção do circuito de ramificação

Os produtos Allen-Bradley de proteção do circuito de ramificação ajudam a proteger solenoides, bobinas do relé, dispositivos piloto, saídas de CLP e muito mais. Nós oferecemos muitas configurações, faixas de tensão e de corrente para atender suas especificações.

Otimização do painel

Com pouco espaço no painel?

Os componentes de controle industrial Allen-Bradley fornecem um alto grau de flexibilidade, mais eficiência no projeto do painel e mais economias de custo.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/pt/BR_det_line-to-load row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.