Complete sua Arquitetura

Soluções de componente para suporte da arquitetura de automação

Em aplicações de alto valor, uma infraestrutura elétrica para controladores, redes e circuitos de controle é fundamental no suporte ao sistema Integrated Architecture®. Essa infraestrutura ajuda a evitar o tempo de parada não programada devido a transientes elétricos, a proteger switches de rede e interfaces de sistema críticos contra falhas de energia e a garantir que os sinais lidos pelo controlador sejam precisos. Nós fornecemos uma abordagem sistemática que abrange uma ampla gama de soluções para problemas comuns nesses ambientes.

Complete sua Arquitetura é um conjunto de soluções de componentes para auxiliar sua arquitetura de automação. Leia sobre essas soluções e entre em contato com o distribuidor local Allen-Bradley® para obter mais informações.

Problemas nos circuitos de relés?

Os relés de bornes são uma solução de interconexão compacta entre saídas de CLP de baixa energia e cargas até 240 Vca/cc a 10 A. Relés de segurança de encaixe, com contatos conectados mecanicamente permitem circuitos de segurança nessas aplicações.

Precisa reduzir o tempo e os erros de fiação?

A fiação de E/S tradicional pode demorar mais de 46 minutos para interligar e identificar um módulo de E/S. Nosso sistema de fiação de duas partes permite ligar 10 módulos em apenas 11 minutos. Além disso, eles são 100% testados na fábrica para eliminar possíveis erros.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/industrial_control_products/pt/BR_det_complete-your-architecture row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.