IHM

Visualização para a produção inteligente

Soluções de visualização e IHM ajudam você a atender às suas necessidades de produtividade, inovação e globalização. Nosso portfólio oferece uma aparência consistente para terminais eletrônicos de interface do operador, IHM cliente/servidor distribuída e software de informação. Ferramentas de programação e aplicativos de software avançados incluem análise de dados e acesso remoto para acelerar o desenvolvimento e aumentar a eficiência.


Terminais gráficos

Terminais gráficos

Nossas soluções robustas de interface eletrônica estão disponíveis em diversos tamanhos, métodos de entrada do operador, opções de memória e configurações.

  • Incluem opções de hardware, software e comunicações
  • Incluem classificações para aplicações com vibração, temperatura e choque altos

Computadores industriais

Computadores industriais

Nossos Computadores industriais oferecem opções com montagem em rack, painel e sem tela.

  • Oferecem soluções de sala limpa para aplicações em áreas classificadas
  • Permitem a utilização em ambientes extremos com classificações IECEx, ATEX e UL
  • Oferecem diversas opções de tamanho, RAM, armazenamento, desempenho, temperaturas em operação e unidades ópticas

Monitores industriais

Monitores industriais

Oferecemos a mais recente tecnologia de telas planas LCD para ambientes industriais robustos.

  • Podem ser usados em ambientes com temperatura, choque e/ou vibração extremos
  • Oferecem molduras em alumínio ou aço inoxidável e touchscreens resistivas

Software de IHM

Software de IHM

O FactoryTalk® View oferece funcionalidade robusta em uma solução de software para IHM.

  • Expansível desde uma IHM autônoma e em nível de máquina até uma solução de visualização distribuída
  • Proporciona visibilidade crítica baseada em demanda e aumenta a produtividade em todos os níveis de sua organização

Thin Clients

Thin Clients

Personalize a experiência de visualização do usuário em cada terminal com a tecnologia do ThinManager® para criar aplicações compostas. Use a tecnologia ThinManager Relevance® para gerenciar a entrega das aplicações IHM e outros conteúdos visuais de forma centralizada, com base na função de um usuário e/ou a localização de um terminal, incluindo clientes finos e dispositivos móveis.

Apresentando

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE (Products Landing, widget-block-4, products/pt/BR_prd_human-machine-interface)

Contato

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.