Experiência na indústria de processo

Soluções de controle de modelagem preditiva Pavilion8 para suas necessidades específicas

Cada indústria enfrenta pressões de negócios únicas, do aumento de custos às ameaças da concorrência. Fabricantes de processos em todo o mundo exigem soluções de controle de processo avançado que os auxiliem a enfrentar seus maiores desafios para permanecerem competitivos em mercados em rápida evolução.

Biocombustíveis

Soluções de controle de modelagem preditiva de etanol e biodiesel

Nossas soluções de controle de modelagem preditiva Pavilion8® para etanol auxiliaram os principais produtores a aumentar a rentabilidade da produção, reduzir custos, aprimorar a qualidade do produto e manter a conformidade ambiental.

Saiba mais sobre nossas soluções de biocombustível

Benefícios

  • Aumentar a capacidade de fermentação de 4% a 10%
  • Aumentar a rentabilidade do álcool de 2% a 5%
  • Reduzir a variabilidade de etanol convertido e açúcares residuais/dextrose de 30% a 70%
  • Otimizar rentabilidades versus capacidade
  • Reduzir os custos de energia por volume de 3% a 5%
  • Reduzir a variabilidade de umidade de 25% a 50%
  • Manter a experiência do operador

Ambiental

Monitoração e conformidade de emissões preditivas

Nossas soluções ambientais de controle de modelagem preditiva auxiliam a reduzir emissões, atender às especificações de monitoração contínua de emissões (CEMs), atender à manutenção de registros em tempo real e às necessidades de relatório da regulamentação.

Saiba mais sobre nossas soluções ambientais

Benefícios

  • Reduzir os custos de instalação
  • Reduzir os custos de manutenção
  • Aumentar a precisão, consistência e confiabilidade
  • Reduzir o tempo de preservação do registro de conformidade de emissões e os custos de relatórios
  • Reduzir os riscos de segurança do pessoal
  • Minimizar o risco financeiro

Alimentos e bebidas

Soluções de controle de modelagem preditiva para produtos embalados para o consumidor

Nossas soluções de tecnologia patenteadas ajudam a enfrentar desafios complexos na indústria de alimentos e bebidas. Esses desafios incluem as solicitações do cliente, especificações do produto, conformidade com a regulamentação e custos flutuantes de energia e matérias-primas. A importância estratégica está no aprimoramento do desempenho e do lucro.

Saiba mais sobre nossas soluções para alimentos e bebidas

Benefícios

  • Reduzir a variação dos produtos em até 60%
  • Aumentar a rentabilidade da produção em até 1%
  • Minimizar os produtos fora das especificações
  • Reduzir o consumo de energia em até 12%
  • Aumentar a estabilidade operacional

Nós fornecemos aplicações que fazem avançar seus principais objetivos de negócios e proporcionam o maior ROI no setor.

Mineração, metais e cimento

Solução de controle de modelagem preditiva Pavilion8

Nossas soluções aprimoram os processos de produção para facilitar a resposta rápida às demandas de mercado, a redução contínua dos custos e o cumprimento consistente das metas de qualidade.

Explore nossas soluções para mineração, metais e cimento

Benefícios

  • Reduzir a variabilidade de grau em até 2%
  • Aumentar a recuperação de produto em até 3%
  • Aumentar a produtividade em até 10%
  • Reduzir o consumo de reagentes em até 3%
  • Reduzir o consumo de energia em até 10%
  • Reduzir os custos de manutenção

Gás natural liquefeito

Solução de controle de modelagem preditiva

As aplicações de controle de modelagem preditiva para gás natural liquefeito (GNL) maximizam o uso de energia, estabilizam a fábrica, aumentam a produtividade, a rentabilidade e a qualidade. Essa tecnologia avalia continuamente os dados operacionais reais e previstos, compara os dados aos resultados desejados, calcula e baixa novas metas definidas por supervisão on-line.

Benefícios

  • Aumentar a produtividade
  • Aumentar o rendimento de até 3%
  • Melhorar a qualidade
  • Reduzir o uso de energia de até 10%
  • Estabilizar as operações da fábrica

Polímeros e produtos químicos especiais

Solução de controle de modelagem preditiva

Empresas em todo o mundo usam nossas soluções para otimizar o processo de produção e reduzir custos.

Nossa tecnologia patenteada de controle de modelagem preditiva Pavilion8 ajudou fabricantes de polímeros a aumentar a taxa de produção e a qualidade, reduzir o tempo de transição e os materiais e a adaptar-se a demandas do mercado.

Conheça nossas soluções para polímeros e produtos químicos especiais

Benefícios

  • Aumentar a produção de 2% a 8%
  • Aprimorar a consistência do produto de 50% a 70%
  • Reduzir os custos
  • Reduzir os tempos de transição de grau de 30% a 50%
  • Operar a fábrica com maior confiabilidade e previsibilidade
  • Alcançar a conformidade ambiental
OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pavilion8/pt/BR_det_industries-apc row-8

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.