Sistemas de processo dinâmicos podem ter longos tempos de atraso, retardos de processamento ou respostas dinâmicas inversas. Esses são desafios difíceis de enfrentar com controles PID padrão. O controle de modelagem preditiva PlantPAx® foi projetado para operar com hardware Logix padrão e resolver os problemas de controle avançado mais desafiadores. Ele é fácil de configurar, de compreender e integra-se facilmente com o restante de seu sistema de controle de processo.

Maximize o lucro

Coordene interações com diversas variáveis

O controle de modelagem preditiva permite resolver desafios difíceis de controle avançado usando algumas das ferramentas avançadas mais fáceis de usar. O controle de modelagem preditiva PlantPAx foi desenvolvido a partir do produto Pavilion8® baseado em servidor. Essa solução já foi testada e aprovada globalmente em centenas dos mais complexos e desafiadores problemas de controle. O controle de modelagem preditiva Pavilion8 é uma das ferramentas com mais recursos disponíveis no mundo. O controle de modelagem preditiva PlantPAx é um algoritmo derivativo otimizado para execução no ambiente Logix e foi projetado para máxima facilidade de uso.

Controle de modelagem preditiva em seu rack Logix

Recursos

  • Executa até cinco aplicações MPC independentes em um único módulo MPC
  • Desenvolve e implementa MPC em até 10 CVs, 10 MVs e 10 DVs
  • Implementa um MPC totalmente funcional

Benefícios

  • Redução da variabilidade na qualidade do produto em até 75%
  • Redução do consumo de energia específico em até 20%
  • Aumento da produtividade em até 25%
  • Aumento da rentabilidade de processamento

Os fabricantes com maior demanda de desempenho no mundo usam o MPC.

Aplicações específicas do setor

Controle de modelagem preditiva PlantPAx fornece solução de tratamento de água

Para sustentar um fornecimento de água acessível, a EnWin Utilities usou o modelo de melhoria contínua para otimizar as operações por meio de alterações de processo e projetos de capital. Nossa solução de controle de modelagem preditiva permitiu monitorar e controlar as estações de bombeamento com base em diversos fatores. O resultado final permitiu que a Enwin diminuísse a quantidade de vazamentos de água em 21% em todo o sistema de distribuição de água com a implementação do controle de modelagem preditiva.

Saiba mais sobre nossas soluções industriais

Agradecemos a oportunidade de colaborar com a Rockwell Automation nos testes da solução integrada de controle de modelagem preditiva.

Garry Rossi, Director of Water Production, EnWin Utilities

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page products/advanced_process_control/pt/BR_det_plantpax-mpc row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.