Exploração e produção marítima

Sistemas de automação, controle e segurança para operações marítimas

Para maximizar a disponibilidade, a produção marítima e as operações de perfuração exigem sistemas confiáveis que operam com segurança sem interrupção o máximo de tempo possível. Temos o portfólio de sistemas de controle de petróleo e gás e a experiência necessários para ajudá-lo a alcançar seus objetivos operacionais.

Segurança, confiabilidade, experiência = disponibilidade máxima

Alcance os objetivos de operação com conhecimento do setor e um portfólio confiável

Nosso extenso portfólio tem sido utilizado por muitos anos em condições exigentes de ambientes marítimos. Nossa tecnologia tem desempenho confiável e fornece uma operação segura e eficiente. Nossa equipe de engenharia certificada, focada em soluções e com conhecimento oferece projetos chave-na-mão com suporte por toda a vida útil para aplicações marítimas.

No mundo todo, auxiliamos clientes com BOPs, controle de processo submarino e compressão. Também fornecemos controle de processo de superfície em plataformas, FPSOs e sistemas de propulsão marítima.

Soluções integradas de controle, energia e segurança

Sistemas confiáveis permitem total visibilidade e operações seguras

As operações marítimas apresentam inúmeros desafios que incluem:

  • Condições ambientais difíceis
  • Especificações de controle exigentes
  • Regulamentações de segurança rígidas

Nossos sistemas abertos permitem fácil integração, desde a parte submarina até a superfície, do controle de processo até o controle do motor. Nossos recursos acrescentam ferramentas analíticas para operações aprimoradas e tomada de decisões mais rápida.

Soluções de automação marítima

Algumas áreas cobertas pelas nossas soluções de produção e exploração marítima incluem:

Sistemas de produção submarina

Sistemas de automação, controle e segurança para produção submarina

Os sistemas de produção submarina são projetados para operar 24 horas por dia, 7 dias por semana. O impacto financeiro do tempo de parada não programada e do trabalho de reparo é alto. Sistemas e equipamentos devem operar em um ambiente de fortes correntes, superfícies irregulares, temperaturas extremamente baixas e profundezas impressionantes. Arquiteturas altamente confiáveis e manutenção reduzida são essenciais para qualquer empresa de petróleo e gás que produz no leito oceânico. Nosso portfólio de produtos com classificação SIL e taxas excepcionais de varredura atendem às demandas exigidas para sistemas marítimos HIPP e OPP. Nossos sistemas de controle, automação e segurança submarina são líderes no setor. São ideais para uma ampla gama de aplicações que incluem:

  • Controles de bombeamento e compressão submarina
  • Sistemas de controle e segurança de superfície
  • Parada de emergência
  • Encerramento de processo e prevenção de excesso de pressão

Sistemas de controle de plataformas de produção flutuantes

Automação e controle integrados para sistemas de produção flutuantes

Nossas soluções de automação do campo petrolífero e plataforma de produção são ideais para uma ampla gama de aplicações que incluem:

  • Parada de emergência e detecção de incêndio e gás
  • Bomba, compressor, controle de turbomáquinas (TMC)
  • Controle da geração de energia
  • Controle de lastro
  • Sistemas de controle de processo
    • Controles do sistema de separação
    • Sistemas de tratamento do aquecimento
    • Sistemas de desidratação
  • Sistemas de propulsão marítima, controle de lastro e impulsor
  • Sistemas de controle do tubo de subida
  • Sistemas de monitoração da condição de vibração

Segurança de processo de instalações marítimas

Sistemas de segurança para plataformas de perfuração e produção marítima

Como operador de instalações marítimas, você exige o nível máximo de segurança de processo. É necessário proteger o pessoal, os recursos e o ambiente, enquanto mantém a máxima disponibilidade e minimiza a interrupção.

Nós temos um amplo portfólio de ofertas marítimas. Selecione entre uma variedade de soluções expansíveis para satisfazer os requisitos de custo, nível de integridade da segurança e disponibilidade.

Saiba mais sobre segurança no campo petrolífero

Atualização do sistema de segurança aumenta o desempenho da plataforma

O campo de Izabela é uma instalação de extração e produção de gás localizada na Croácia. Para melhorar a flexibilidade operacional, a EDINA queria instalar sistemas marítimos e em terra integrados. A Edina escolheu a Rockwell Automation e a Fores Engineering Srl para implantar o projeto. Isso resultou em uma redução de custos de manutenção e operação e, ao mesmo tempo, manteve a capacidade de produção.

Produtos e recursos

Soluções para alcançar os objetivos de excelência operacional

Nosso portfólio de produtos e serviços oferece a você soluções que variam de controles a sistemas totalmente integrados. Ele fornece automação, controle do motor, segurança de processo e visualização. Também oferecemos uma experiência totalmente digital do campo petrolífero. Nossas soluções ajudam você a obter dados úteis, acessíveis de uma variedade de dispositivos. Essa tecnologia permite uma operação mais segura e eficiente com acesso remoto seguro.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/pt/BR_det_offshore row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.