Gás natural liquefeito

Sistemas para operações ágeis e conformidade com estruturas regulamentares

Rígidos controles são necessários para liquefação, regaseificação e embarque/recebimento de gás natural liquefeito (GNL). É fundamental manter um ambiente de trabalho seguro, minimizar o tempo de parada não programada e gerenciar custos operacionais. Para alcançar essas metas, seus sistemas de automação devem satisfazer requisitos rígidos de controle de processo e ser confiáveis e expansíveis.

Segurança, eficiência e disponibilidade máxima

Definição do valor da máquina além do custo

Embora o GNL ofereça vantagens significativas, ele também gera desafios importantes. Rígidas regulamentações ambientais e de segurança exigem vigilância constante. Mercados voláteis exigem reações rápidas, e condições comerciais dinâmicas precisam de excelência operacional.

Nossos serviços e sistemas integrados permitem um fluxo de dados sem problemas em todos os níveis e oferecem uma solução de automação completa. Temos soluções comprovadas para você satisfazer a demanda e manter uma vantagem competitiva. Sabemos que vários dispositivos e tecnologias são necessários para operar sua fábrica. Nossas soluções integram controle de processo, controle do motor, segurança e tecnologias de informação.

Nossas aplicações incluem:

  • Processo: segurança de processo, parada de emergencial, controle de bomba, controle de turboexpansor, medição de vazão, controle de gerador, incêndio e gás, controle de compressor, controle de processo
  • Armazenamento: parada de emergencial, incêndio e gás, controle de bomba
  • Terminal: parada de emergência, transferência de custódia, controle de carga/descarga, controle de bomba, automação de terminal, incêndio e gás, gestão de terminais
  • Distribuição: parada de emergência, transferência de custódia, automação de terminal, controle de bomba, gestão de terminais, incêndio e gás

Nossa abordagem de sistemas abertos facilita a integração de equipamentos de diversos fornecedores em um único sistema de controle.

Soluções de informação, controle e energia integrados

Sistemas integrados para operação segura e otimizada de fábricas de GNL

Nossa solução de SDCD moderno PlantPAx® é integrada ao controle de motor inteligente para você atender aos requisitos de desempenho da fábrica.

Nossas soluções de controle de processo ajudam a aumentar o lucro em áreas como:

  • Segurança operacional
  • Custo de manutenção
  • Redução do uso de combustível/energia
  • Regulamentações ambientais
  • Separação ideal de produtos fracionados

Operações de liquefação eficientes e seguras

Nossos sistemas integrados de segurança e controle permitem a clientes globais realizar operações rentáveis e seguras.

Temos soluções ideais para uma ampla gama de aplicações, como:

  • Medição e estação de medição
  • Sistemas de incêndio e gás
  • Sistemas de controle de chama (BMS)
  • Sistemas de proteção de pressão de alta integridade
  • Aprimoramento de processo e controle avançado
  • Bomba, compressor, controle de turbomáquina e monitoração da condição
  • Segurança de processo, com sistemas de parada de emergência/instrumentos de segurança SIL

Produtos e recursos

Obtenha excelência operacional com um amplo portfólio de soluções

Nosso portfólio de produtos e serviços oferece a você soluções que variam de simples controles a sistemas totalmente integrados. Ele fornece automação, controle do motor, segurança de processo e visualização. Com tecnologias inovadoras, nossas soluções transformam dados em informações e ações. Essa tecnologia permite operações mais seguras e eficientes com acesso remoto seguro.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/pt/BR_det_liquefied-natural-gas row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.