Produção de biotecnologia

Soluções de automação, controle de processo e informações na indústria de biotecnologia

Os fabricantes podem vencer os desafios de qualidade, rentabilidade e normativos por meio da integração dos processos de produção de biotecnologia com o restante da empresa.

Transforme dados de produção em informações úteis para decisões

Inteligente, conectado e produtivo: o caminho do avanço para a biotecnologia

As empresas globais de biotecnologia enfrentam desafios sem precedentes, incluindo tempo e custo para lançamento dos produtos no mercado, o aumento da concorrência, conformidade com a regulamentação, qualidade e eficiências da produção. Para cada desafio em biotecnologia, há uma solução tecnológica. A resposta a esse desafio é simples: implementar uma instalação inteligente e conectada, criada a partir de um sistema de automação integrado, flexível, baseado em informações, que proporciona valor de negócio por meio de:

  • Lançamento acelerado de produtos
  • Redução dos custos de conformidade
  • Lançamento acertado "de primeira"
  • Tempos de ciclo reduzidos

Conhecemos o caminho adiante. Oferecemos um impressionante conjunto de soluções de produção de biotecnologia que inclui processo, informações, automação e serviços. O caminho do futuro para a biotecnologia se dará por meio de uma instalação inteligente, conectada, informativa e produtiva.

Fabricação flexível

Alcance mais com tecnologias descartáveis e de uso único

Graças a avanços na tecnologia, as empresas biofarmacêuticas agora podem implantar “instalações do futuro.” Essas instalações são geralmente de vários produtos e têm conceitos de construção/projeto modular e equipamento de processo flexível, incluindo a tecnologia de uso único e móvel. Mas essa abordagem apresenta novos desafios para instalar/desinstalar o equipamento e verificar se as conexões adequadas foram feitas. Nossas soluções de uso único são projetadas para ajudar empresas biofarmacêuticas a alcançarem o sucesso ao longo do ciclo de vida dessas instalações modernas.

A solução de uso único fornece:

  • Acompanhamento de equipamentos
  • Verificação do fluxograma
  • Acompanhamento de materiais
  • Acompanhamento do status higiênico
  • Conformidade com a regulamentação

A plataforma de automação expansível fornece um sistema totalmente integrado e flexível com a tecnologia plug and play incorporada. Esta funcionalidade é essencial para a configuração e o controle de equipamento móvel ou descartável. Quando combinado com nossa inteligência de produção e soluções do sistema de execução de manufatura, esta abordagem permite a fabricação flexível de diversos produtos, visibilidade e rastreabilidade em tempo real.

Empresa biológica desenvolve instalação de células-tronco

Sistema de controle de processo integrado eleva a referência para operações

A Biopharmax, uma construtora global de instalações industriais, foi encarregada de projetar uma nova instalação de produção de insulina na China com um cronograma rigoroso. Ao implantar soluções da Rockwell Automation, ela economizou tempo e esforço de engenharia e ainda elevou a referência para operações de processo.

SDCD moderno melhora a visibilidade e a disponibilidade

Um produtor de biofármacos atualizou seus sistemas de controle de skid, aumentando a visibilidade das operações e a disponibilidade no processo. Os novos sistemas de controle permitem aos operadores configurar mais rapidamente os programas aplicativos para acelerar as implantações de produção e diminuir o tempo de ciclo. Uma rede atualizada permite visibilidade no sistema com capacidades de acesso remoto. Alarmes detalhados aceleram a localização de falhas.

Sistema de execução de manufatura Pharmasuite

Acelerar o lançamento de produtos no mercado. Aprimorar qualidade e conformidade

Na indústria de biotecnologia atual, altamente competitiva e regulamentada, o equilíbrio é fundamental para o sucesso. Atenda aos objetivos operacionais e requisitos de produtividade de forma consistente e previsível com o MES PharmaSuite®. Um conjunto de desafios como esse exige uma solução completa.

Saiba mais sobre o MES PharmaSuite

Produção ágil em biotecnologia

Para acompanhar a mudança no setor de biotecnologia, é preciso que os sistemas de produção forneçam agilidade e precisão para lidar com a complexidade de um processo de produção menor e mais flexível.

Entendemos essa mudança de paradigma. Oferecemos um impressionante conjunto de soluções que inclui processo, informações, automação e serviços. Essa proposta fornece um ambiente enxuto/seis sigma que viabiliza a expansão fácil e a redução de desperdício.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/pt/BR_det_biotechnology row-7

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.