Soluções de informação definidas

Tecnologia colaborativa para produção inteligente

Nossas ofertas de soluções de informação usam os ativos inteligentes em sua arquitetura para melhorar a colaboração no chão de fábrica e em toda a empresa. Sempre que você estiver em viagem para uma empresa conectada, nossas ofertas podem ajudá-lo a conectar, gerenciar, validar e otimizar a produção. Oferecemos sistemas de execução de manufatura, inteligência de produção, aplicações de análise e serviços conduzidos por informações. Esses serviços podem ajudar a acelerar sua transformação digital e maximizar os benefícios de big data.

Inteligência de produção

A falta de visibilidade no processo de fabricação pode restringir a capacidade do operador de identificar problemas e realizar aprimoramentos contínuos. A automação do esforço para coletar e conectar dados, de domínios de dados criados por um sistema de automação, pode gerar análises úteis para tomar decisões. Uma integração total com uma plataforma de controle permite acesso aos dados de produção em tempo real para apoiar a tomada de decisões.

Quando você reúne dados em painéis intuitivos, as soluções de inteligência de produção ajudam a visualizar as métricas que sua equipe necessita. Com essas informações você já pode fazer melhorias.

A Hillshire Brands usou a inteligência de produção para aumentar a rentabilidade em 10%. São mais de 100.000 libras de salsicha por ano, o que reduziu muito os custos dos produtos vendidos.

Execução de produção

Nossas ofertas de soluções de informação ajudam a conectar, gerenciar, validar e otimizar a produção. Com o sistema de execução de manufatura (MES), os sistemas de automação garantem os fluxos de trabalho padronizados. Esse reforço garante que a receita ou a sequência certa sempre é seguida e validada. Essa validação resulta em menores custos de produção, maior qualidade e produtividade aprimorada.

Os fabricantes também podem explorar aplicações MES modulares para atender a desafios específicos. Uma aplicação suportada por uma infraestrutura mínima pode se concentrar na área da máquina. Quando se faz necessária uma solução mais robusta, o MES pode expandir-se para uso em várias instalações.

As informações rastreadas por sistemas de execução também fornecem novos contextos para os dados de sistemas de chão de fábrica de toda a empresa, como ERP. Obter dados de várias fontes dá aos profissionais melhores informações para a tomada de decisão.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/information_solutions/pt/BR_det_what-is-info-solns row-4

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.