Gestão de segurança

Alcance a excelência em segurança e desempenho

Produtividade e segurança são medições complementares para o sucesso comercial. As melhores empresas do setor alcançam uma Eficiência Geral do Equipamento de 5% a 7% maior, de 2% a 4% menos tempo de parada não programada e menos da metade do índice de lesões do que aqueles que têm desempenho médio. Esses objetivos são alcançados com um foco na cultura da segurança, nos processos e procedimentos de compatibilidade e no uso da tecnologia para reduzir os riscos e otimizar a produtividade. Podemos ajudar você a desenvolver um plano para ter o melhor desempenho do setor.

A maturidade de segurança ajuda a alcançar metas comerciais

Melhore os resultados do programa de saúde, segurança e meio ambiente

A maturidade de segurança combina comportamentos culturais, procedimentos e processos de compatibilidade, e investimentos de capital em tecnologia para aumentar a segurança e a produtividade. É vital considerar os aspectos humano, processual e técnico da segurança para alcançar as metas de proteção e produtividade.

Como fabricante de máquina, você entende o valor que a segurança traz aos seus clientes. Fabricar uma máquina conforme padrões globais é essencial para o crescimento e a sustentabilidade.

Questões críticas de negócios para profissionais de segurança

Programas de segurança eficazes otimizam a produtividade e protegem os trabalhadores, os equipamentos, a reputação e o meio ambiente. Saiba mais sobre como os melhores profissionais colaboram entre os departamentos para alcançar os objetivos de negócios.

Segurança e evolução da força de trabalho global

Melhore as informações sobre comportamento dos trabalhadores, compatibilidade e tendências

A força de trabalho global continua a mudar, com projeção de que a taxa de crescimento do PIB caia de 3,6% para 2,1% nos próximos 50 anos. Será necessário um ganho de produtividade 80% mais rápido para compensar a queda projetada.

Os fabricantes precisarão seguir uma abordagem multifacetada que maximize a produtividade de cada funcionário, os aprimoramentos no projeto da máquina, a segurança e a conectividade.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pt/BR_det_safety-mgmt row-4

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.