Soluções de segurança industrial

Soluções de segurança e produtividade

A segurança e a produtividade de pessoas, máquinas e processos são elementos essenciais de qualquer negócio sustentável. Estudos mostram que os melhores profissionais do setor têm maior eficiência geral do equipamento (OEE). Além disso, há menos tempo de parada não programada e menos da metade da taxa de lesões do que aqueles que têm desempenho médio. Considerados como o maior fornecedor de automação de segurança do mundo, ajudaremos você a desenvolver soluções mais seguras e produtivas.

Otimize a segurança, a produtividade e o tempo do projeto

Serviços, ferramentas e tecnologia para o melhor desempenho do setor

Diversos estudos apontam que os melhores profissionais do setor alcançam uma eficiência geral do equipamento de 5% a 7% maior, de 2% a 4% menos tempo de parada não programada e menos da metade do índice de lesões daqueles que têm desempenho médio. Esses resultados são alcançados graças à melhoria da maturidade de segurança resultante de três componentes principais:

  • Cultura da empresa (comportamento)
  • Compatibilidade (processos e procedimentos)
  • Tecnologia (dispositivos que ajudam a proteger trabalhadores e otimizar a produtividade)

Descubra qual é a classificação da sua organização de acordo com o Safety Maturity Index™. Desenvolva um plano comprovado de cinco etapas para reduzir riscos, aumentar a produtividade e melhorar a compatibilidade com padrões de segurança internacionais. Tudo isso enquanto o tempo de desenvolvimento do sistema e os custos são reduzidos.

Maturidade de segurança

Aprimore a segurança e a produtividade

A maturidade de segurança é uma combinação de três elementos principais: Cultura (comportamental), compatibilidade (processual) e capital (implantação de tecnologia).

Trabalhando com parceiros em desenvolvimento cultural, criamos ferramentas de medição e um processo de cinco etapas comprovado para melhorar a maturidade de segurança. O processo requer colaboração entre saúde, segurança e meio ambiente (EHS), operações e engenharia para alcançar o melhor desempenho do setor.

Ferramentas de desenvolvimento do sistema de segurança

Máquinas complexas, padrões de segurança e equipamentos contemporâneos exigem um profundo conhecimento de cada um para implementar soluções de segurança que ajudem a proteger os trabalhadores, a melhorar a produtividade e a obter compatibilidade. Use uma destas ferramentas para:

  • Simplificar o projeto e a validação do sistema de segurança de máquina
  • Obter os melhores resultados de estratégia de segurança do setor
  • Saber mais sobre segurança de máquina, legislação, teoria e prática com especialistas em segurança
  • Comprovar o valor da segurança em suas operações

Siga-nos nas mídias sociais

Acompanhe as tendências mais recentes em ideias de liderança, produtos, soluções e serviços de segurança.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Capabilities Landing capabilities/pt/BR_cap_safety row-5

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.