Segurança elétrica

Manutenção da resistência ao arco elétrico, componentes inteligentes, segurança pessoal e serviços

Oferecemos um programa de segurança elétrica abrangente para ajudar na proteção contra riscos elétricos. Entre as nossas opções estão manutenção da resistência ao arco elétrico, componentes inteligentes e recursos de segurança pessoal. Também estão disponíveis serviços para atender a normas globais. Entre nossos produtos estão recursos de segurança para ajudar a proteger o equipamento e os funcionários, além de monitorar o desempenho e ajudar a reduzir interrupções e tempo de parada não programada.

Reduza a exposição a riscos elétricos

Com a crescente necessidade de mais segurança no ambiente industrial, desenvolvemos maneiras de reduzir continuamente o risco, com mais desempenho e confiabilidade. Os centros de controle de motores CENTERLINE® e os inversores de frequência PowerFlex® 7000 oferecem opções para ajudar a atender às necessidades de soluções de segurança elétrica que ajudam a proteger o pessoal e o equipamento

A opção de tecnologia SecureConnect™ está disponível com centros de controle de motores CENTERLINE 2100 e permite que operadores desconectem a alimentação de uma unidade de encaixe individual sem abrir a porta do gabinete.

Os gabinetes resistentes a arco ArcShield ajudam proteger em caso de um arco elétrico. Disponível em centros de controle de motores CENTERLINE de baixa e média tensões e em inversores de média tensão PowerFlex 7000, a tecnologia ArcShield é testada para atender a normas globais de resistência a arcos, inclusive a IEEE C37.20.7.

Produtos de controle do motor de segurança

Inversores de frequência com segurança e produtividade

As opções de segurança podem ajudar a reduzir o tempo de inatividade não programada e aumentar a produtividade. Para ajudar a proteger o pessoal e os equipamentos, temos diversos inversores PowerFlex® com recursos de segurança integrados ou opcionais. Os inversores PowerFlex 525 e PowerFlex 527 incluem o Safe Torque-Off integrado como um recurso padrão. O Safe Torque-Off e o Safe Speed Monitor são recursos opcionais para os inversores de frequência PowerFlex 753, PowerFlex 755 e PowerFlex 755T. Os inversores de média tensão PowerFlex 7000 também são compatíveis com as opções do Safe Torque-Off.

Explore nossos inversores

Serviços de análise do arco elétrico

Entre os serviços do arco elétrico estão recomendações de treinamento, avaliação do local e redução de risco. Uma análise apresenta uma abordagem abrangente para ajudar a aumentar a segurança de funcionários que trabalhem com painéis elétricos energizados.

Produtos de segurança

Nossos produtos de segurança melhoram a operação funcional da máquina e ajudam a aumentar a segurança, a eficiência e a produtividade do pessoal. Oferecemos um dos portfólios de segurança mais amplos do setor. Alcance as metas de segurança e produtividade em processo e produção discreta com nossas soluções.



Produtos e soluções

  • Inversores de segurança
  • Controle de movimento de segurança
  • Controle do motor de segurança
  • Controladores programáveis de segurança

Serviços de segurança

A evolução nos padrões de segurança e tecnologias globais transformaram a segurança de produção em uma ferramenta eficiente para otimizar a produção. A implementação de tecnologias e padrões de segurança industrial pode ajudar a melhorar a gestão de risco e reduzir os ferimentos. Eles também aprimoram produtividade da produção, a eficiência e o moral dos funcionários e clientes.

Explore nossos serviços de segurança


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/safety/pt/BR_det_electrical row-6

Como podemos ajudar você?

A Rockwell Automation e parceiros oferecem conhecimentos excepcionais para ajudar você a projetar, implementar e dar suporte ao investimento em automação.