Loading
Produto de Hardware Allen-Bradley

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight

  • Visão do ombro de um homem com um capacete amarelo segurando um sensor fotoelétrico 42JA VisiSight preto.
  • Uma colagem de três sensores VisiSight. Da esquerda para a direita, 42JT, 42 JA e 42JS. Todos os pequenos sensores fotoelétricos pretos.
  • Visão estática de um sensor 42JA VisiSight preto com lente vermelha, LEDs indicadores, botões de ajuste na parte superior e conector de cabo rápido integrado saindo da parte inferior.
  • Visão estática de um sensor VisiSight 42JS preto com LEDs indicadores e um botão de ajuste na parte superior e conector do cabo saindo da parte inferior.
  • Visão estática de um sensor VisiSight 42JT preto com lente vermelha e conector de cabo rápido integrado saindo da parte inferior
Visão do ombro de um homem com um capacete amarelo segurando um sensor fotoelétrico 42JA VisiSight preto.
Uma colagem de três sensores VisiSight. Da esquerda para a direita, 42JT, 42 JA e 42JS. Todos os pequenos sensores fotoelétricos pretos.
Visão estática de um sensor 42JA VisiSight preto com lente vermelha, LEDs indicadores, botões de ajuste na parte superior e conector de cabo rápido integrado saindo da parte inferior.
Visão estática de um sensor VisiSight 42JS preto com LEDs indicadores e um botão de ajuste na parte superior e conector do cabo saindo da parte inferior.
Visão estática de um sensor VisiSight 42JT preto com lente vermelha e conector de cabo rápido integrado saindo da parte inferior

Nossos sensores VisiSight cód. cat. 42JA, 42JS e 42JT têm dimensões reduzidas em um tamanho retangular e um feixe de luz visível para facilitar o alinhamento e espaçamento entre os furos de montagem de 25,4 mm, padrão do setor. Cada modelo oferece saídas PNP ou NPN, de operação por luz ou de operação na ausência de luz.

Entrar em contato com um distribuidor Encontrar um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
VisiSight 42JA, 42JS e 42JT
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Especificações
  • Documentação
Entrar em contato com um distribuidor

Visão geral

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight™ cód. cat. 42JT

  • Incorpora o protocolo de comunicação IO-Link em sensores 42JT selecionados para ajudar a minimizar o tempo de parada não programada e aumentar a produtividade
  • Sensores compatíveis com IO-Link oferecem recursos avançados e diagnóstico incluindo Configuração automática de dispositivo, vários perfis, tendências, tags descritivas e parâmetros específicos do dispositivo
  • Feixe de laser vermelho classe 1 "Seguro para os Olhos"
  • Saída "PNP/NPN automática" única reduz o custo de estoque e simplifica a instalação e a manutenção
  • Botão pulsador de instrução para sensibilidade e seleção LO/DO
  • Grau de proteção do gabinete IP69K e ECOLAB
  • Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento
  • Detecção de objetos transparentes
  • Detecção de cor e contraste

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JS

  • Modelos com botão de ajuste de sensibilidade linear ou sem ajuste
  • Grau de proteção do gabinete IP67
  • Fonte luminosa de LED vermelho visível para facilidade de alinhamento

Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight cód. cat. 42JA

  • Contém vários estilos de conexão, faixas de detecção ajustáveis (modelos selecionados) e tipos de saída para oferecer flexibilidade de aplicação
  • Fornece indicadores de status LED visíveis em 360°
  • Inclui o grau de proteção do gabinete IP67 para resistência a condições industriais desfavoráveis
  • Oferece fonte de luz visível em todos os modelos para facilitar o alinhamento
  • Inclui botão de ajuste selecionável para operação por luz ou na ausência de luz
  • Modelos de feixe transmitido adicionais disponíveis com fonte de luz infravermelha para excelente imunidade de interferência
  • Fornece entrada para desabilitar fonte luminosa no emissor de feixe transmitido
  • Inclui uma variedade de modos de detecção para abordar uma ampla variedade de aplicações
  • Ideal para os setores de manuseio de materiais, embalagens, entre outros

  42JA VisiSight M20A 42JS VisiSight M20S 42JT VisiSight M20T
Difuso 1 m 250 mm, 800 mm 250 mm, 800 mm
Supressão de fundo Adj – 100 mm, 350 mm 55 mm, 130 mm ajustado 125 mm, 200 mm, 400 mm
Reflexo de fundo Adj – 350 mm - -
Retrorreflexividade polarizada 5 m 3 m 6 m
Objeto transparente 2,5 m - 2 m
Feixe transmitido 10 m (vermelho), 15 m (IR) 10 m (vermelho), 10 m (IR) 13 m (vermelho), 18 m (laser)
Fonte de luz LED vermelho LED vermelho LED vermelho
Infravermelho (T-Beam) Infravermelho (T-Beam) Laser da Classe 1
Modo de saída L.O. ou D.O. selecionável L.O. e D.O. complementar L.O. e D.O instruível
Tipo de saída NPN ou PNP por código de catálogo NPN e PNP por código de catálogo NPN ou PNP automático
Tensão em operação  CC CC CC
Tempo de resposta 1 ms 1 ms 0,5 ms
Grau de proteção do gabinete IP67 IP67 IP67 e IP69K
Habilitado por IO-Link - - Incorporada



Informação adicional
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise
Sensores com IO-Link podem integrar-se à Connected Enterprise

Veja como os sensores inteligentes com o IO-Link podem habilitar máquinas inteligentes para a Connected Enterprise®.

Assista agora
Tecnologia IO-Link
Tecnologia IO-Link

A tecnologia IO-Link é um protocolo mundial de padrão aberto que integra sensores em nossa Connected Enterprise conectando o dispositivo habilitado para IO-Link a um módulo mestre IO-Link. É possível fornecer dados do sensor diretamente para um sistema de controle com muita eficiência. A flexibilidade dos sensores habilitados para IO-Link permite às máquinas operar com mais eficiência fornecendo diagnóstico ao controlador. Além da detecção do produto, os sensores fornecem um status detalhado e preciso da integridade da máquina para aprimorar a disponibilidade.

Comece agora mesmo
Ferramenta de seleção de sensor
Main Image
Ferramenta de seleção de sensor

Nunca foi tão fácil selecionar sensores. Com esta configuração simples, você pode escolher seu setor e, em seguida, afunilar para atender os requisitos de aplicação específicos.

Comece agora mesmo

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Description Disponibilidade Preferida Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
of Results
of
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Especificações

DownloadDownload
Dados técnicos de sensores fotoelétricos miniatura VisiSight

Certificações

UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
IO-LinkIO-Link
  • Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
  • Listado no cULus
  • IO-Link
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, incluindo arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.

Catálogo de produtos

Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto de detecção de presença SENSOR-BR001
Perfil do produto de sensores fotoelétricos VisiSight com IO-Link cód. cat. 42JT 42JT-PP002
Dados técnicos de Sensores fotoelétricos para fins gerais do VisiSight M20A cód. cat. 42JA 42JA-TD001
Dados técnicos de sensores fotoelétricos miniatura VisiSight 42JSJT-TD001
Instruções de instalação de sensores fotoelétricos de uso geral VisiSight M20A cód. cat. 2JA 42JA-IN001
Instruções de instalação de sensores difusos cód. cat. 42JT 42JT-IN001
Instruções de instalação de sensores retrorrefletidos polarizados cód. cat. 42JT 42JT-IN002
Instruções de instalação de sensores de feixe transmitido cód. cat. 42JT 42JT-IN003
Instruções de instalação de sensores de supressão de fundo cód. cat. 42JT 42JT-IN004
Instruções de instalação de sensores de marca em cores cód. cat. 42JT 42JT-IN005
Instruções de instalação de sensores de objetos transparentes cód. cat. 42JT 42JT-IN006
Instruções de instalação e de operação de sensores cód. cat. 42JS 42JS-IN001
Manual do usuário de sensores fotoelétricos VisiSight com interface IO-Link 42JT-UM001
Guia de referência rápida para Solução de sensor inteligente integrado IOLINK-SP001
Central de documentação técnica
DetailsDetails
Central de documentação técnica

Encontre especificações técnicas, instruções de instalação e manuais recomendados, tudo organizado por família de produtos.

 

Explore o centro técnico de declaração de confirmidade

Literature Library
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Encontre uma grande seleção de publicações de suporte de soluções, serviços e produtos da Rockwell Automation, FactoryTalk e Allen‑Bradley.

 

Pesquisar na Literature Library

Knowledgebase
KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Navegue pelo banco de dados de perguntas e respostas sobre diversos produtos e tecnologias.

 

Obtenha respostas

  1. Chevron LeftChevron Left Portugal Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sen... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Dis... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos miniatura Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Sensores fotoelétricos miniatura VisiSight Chevron RightChevron Right
  • Fale com o departamento de vendas
  • Entre em contato com o atendimento ao cliente
  • Entre em contato com o suporte técnico
  • Suporte telefônico
  • Questões gerais