Nossa linha de contatores cód. cat. 100-C oferece economia de espaço e design de alto desempenho em contatores de 9 a 97 A. Esses contatores de baixo consumo de energia são projetados para controlar motores e outras cargas.
Visão geral
- Atende às especificações dos padrões IEC, UL e CSA
- Oferece acessórios comuns para todos os tamanhos de contator
- Inclui terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
- Fornece proteção IP2X contra toque acidental com os dedos
- Compatível com RoHS
- Inclui supressão de transiente incorporada com bobinas CC
- Fornece montagem lateral e frontal de contatos auxiliares
- Inclui temporizadores pneumáticos e eletrônicos
- Inclui módulos de controle montados em bobinas com economia de espaço
- Fornece terminações de bobina reversíveis (carga lateral ou em linha)
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Perfil do produto de contatores IEC | 100-PP002 | |
Folheto de controle de motores de alta eficiência | IE3-BR001 |
Certificações
- Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis
- Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX)
- Listado no cULus (Arquivo Nº E3125; Guia NLDX7)
- CCC
- Adequados para uso com motores IE3 (IEC 60034-30)
Conformidade com as normas
- UL 508/UL 60947-4-1
- CSA C22.2 Nº14/CAN/CSA C22.2 Nº 60947-4-1
- EN/IEC 60947-4-1
- EN/IEC 60947-5-1
- Atende às restrições de material da Diretriz RoHS da União Europeia 2011/65/EU
- IEC 60947 Coordenação Tipo "2"