Loading

Servo-motores Kinetix TL-Series

Nossos servo-motores Kinetix® TL-Series™ representam uma solução econômica para projetistas de máquinas com uma ampla variedade de necessidades de aplicativo. Essa série inclui nossos servo-motores Kinetix TL e TLY Compact para programas de aplicativos de baixa potência, assim como servo-motores Kinetix TLP Multi-purpose que oferecem uma maior variedade de potência e otimização com a plataforma do servo-drive Kinetix 5100. Os servo-motores Kinetix TLP Plus expandem a oferta em até 15 kW e incluem uma opção de realimentação absoluta de alta resolução de 24 bits.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Perfil do produto de servo-drive Kinetix 5100 e servo-motor e Kinetix TLP Guia de seleção de controle de posicionamento

Características gerais

  • Fornece uma solução econômica para atender às amplas variedades de aplicativos
  • Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento excelente do sistema
  • Opção de volta única e multivoltas (bateria exigida) com um dispositivo físico de realimentação

Servo-motores Kinetix TLP Multi-Purpose

  • Disponível em 8 tamanhos de carcaça: 46, 70, 90, 100, 115, 145, 200, 235 mm
  • Potência nominal de 50 W a 15 kW
  • Opção de freio CC de 24 V integral
  • Realimentação de alta resolução de 24 bits
  • Reconhecido no UL para os padrões UL e CSA aplicáveis e identificado CE para as diretrizes aplicáveis
  • Idealmente criado com servo-drive Kinetix® 5100 para desempenho do sistema

Servo-motores Kinetix TL e TLY Compact

  • Tamanhos de carcaça de 46 mm, 70 mm, 90 mm e 100 mm
  • Opção de freio de 24 V integral
  • Controle de posicionamento rígido com resolução de 17 bits

Servo-motores Kinetix TL-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seu servo-motor TL-Series™.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto de servo-drive Kinetix 5100 e servo-motor e Kinetix TLP KNETIX-PP001
Guia de seleção de controle de posicionamento KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instruções de instalação de servo-motores Kinetix TLP Multi-purpose TLP-IN001
Instruções de instalação de servo-motores TL-Series TL-IN003
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Kit de ferramentas do Kinetix Accelerator — Simplifique o projeto, produção e os sistemas de controle de inicialização de posicionamento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos servo-motores compactos TL-Series™ incluem:

  • Robótica
  • Manuseio de materiais
  • Tabelas X-Y
  • Máquinas especializadas
  • Produção de semicondutores
  • Equipamento médico/laboratorial
  • Máquinas de embalagem leves
  • Máquinas de escritório

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You