Loading

Servo-motores Kinetix RDD-Series Direct Drive

Os servo-motores Kinetix® RDD-Series™ Direct Drive são conectados diretamente à carga, eliminando a necessidade de caixas de engrenagem, correias de temporização, polias e outros componentes mecânicos. O resultado é um menor consumo de energia, tempos de estabilização mais rápidos e melhor controle geral da carga.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Instruções de instalação de Motores sem mancais Direct Drive rotativos

Características gerais

  • Fornece alto torque a velocidades baixas para atender às necessidades da aplicação
  • Configuração alojada sem mancais para aplicações nas quais a carga já é suportada por seus próprios mancais
  • Faixa de torque contínuo de 5 a 426 Nm (44 a 3.770 lb.pol.)
  • A quantidade de peças reduzida e a mecânica simplificada diminuem o tempo de inatividade e a manutenção
  • Integração transparente com nossa solução Integrated Architecture com um único ambiente para programação, controle e coleta de dados
  • Codificadores absolutos de alta resolução Heidenhain, opções multivoltas e de uma volta
  • Enrolamentos otimizados para uso com nossos servo-drives Kinetix
  • Proteção ambiental até IP65

Servo-motores Kinetix RDD-Series Direct Drive


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seu servo-motor Direct Drive RDD-Series.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Instruções de instalação de Motores sem mancais Direct Drive rotativos RDB-IN002
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Kit de ferramentas do Kinetix Accelerator — Simplifique o projeto, produção e os sistemas de controle de inicialização de posicionamento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos Servo-motores RDD-Series™ incluem:

  • Eixos com especificações de alto desempenho e alta potência
  • Substituição de redução com engrenagem mecânica (caixas de engrenagens, correias, polias)
  • Restrições rígidas de espaço

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You