Loading

Servo-motores de aço inoxidável MP-Series

Nossos servo-motores (MPS) de aço inoxidável MP-Series™ são especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido. Com esses servo-motores, você obtém os benefícios do movimento integrado Kinetix® em mais aplicações, usando servo-motores mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo e com alta pressão. O motor MPS estende a ampla gama de servo-motores Allen-Bradley para novas aplicações de alimentos, bebidas, brassagem, laticínios, farmacêuticas e equipamentos de produção para saúde e beleza.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix

Características gerais

  • Fornece motores de alto desempenho para ambientes de jato de líquido
  • Tem torque de pico de 11,1 a 27,1 Nm (98 a 240 lb.pol.)
  • Integra-se com nossos servo-drives Kinetix 6000, Ultra3000 e Ultra5000
  • Firmemente vedado para proteção e resistência à corrosão máximas
  • Oferece luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
  • Atende às especificações IP66, IP67 e IP69K para jato de líquido de 1.200 psi
  • Fornece realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
  • Oferece alimentação de 230 e 460 V e opção de freio de 24 V integral

Servo-motores de aço inoxidável MP-Series


Seleção de produtos


Certifications

Identificado CE
CSA
Reconhecido pelo UL

Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instruções de instalação de servo-motores de aço inoxidável MP-Series MP-IN005
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Kit de ferramentas do Kinetix Accelerator — Simplifique o projeto, produção e os sistemas de controle de inicialização de posicionamento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos servo-motores MP-Series™ em aço inoxidável incluem:

  • Carnes e aves
  • Fatiamento e preenchimento de alimentos
  • Manuseio de alimentos não processados
  • Processamento
  • Máquinas de fechamento
  • Ciências biológicas
  • Produtos de consumo

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You