Loading

Servo-motores de inércia média MP-Series

Os servo-motores de inércia média (MPM) MP-Series™ oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotatórios que fornecem orientação flexível para conectores de forma a facilitar o roteamento de cabos. Esses motores são otimizados para uso com servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500. Os motores têm velocidade e desempenho de torque semelhantes, dispositivos de realimentação e inércias de rotor que fornecem um caminho de migração suave de motores herdados.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix

Características gerais

  • Solução compacta, com potência concentrada e muitos recursos para aplicações com cargas mais pesadas e maior inércia
  • Várias opções de velocidade de enrolamento, otimizadas para uso com os servo-drives Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500 mais recentes
  • Enrolamentos de 230 Vca e 460 Vca
  • Encoder absoluto de alta resolução e realimentação de resolver
  • Dimensões de montagem métricas IEC
  • Conectores DIN giráveis para orientação flexível do conector

Servo-motores de inércia média MP-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
  • CSA
  • Reconhecido pelo UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instruções de instalação de servo-motor de média inércia MP-Series MPM-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Kit de ferramentas do Kinetix Accelerator — Simplifique o projeto, produção e os sistemas de controle de inicialização de posicionamento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos servo-motores MP-Series™ de média inércia incluem:

  • Imprimir
  • Conversão
  • Manuseio na Web
  • Automotiva
  • Outras aplicações que exijam mais potência em um tamanho menor

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You