Loading

Servo-motores de baixa inércia MP-Series

Os servo-motores (MPL) de baixa inércia MP-Series™ são motores sem escovas de alta potência que usam características de projeto inovadoras para reduzir o tamanho do motor e ao mesmo tempo fornecer um torque maior. Esses servo-motores sem escovas compactos são projetados para atender a especificações exigentes de sistemas de posicionamento de alto desempenho. Essa série de servo-motores geralmente é usada com as famílias de servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000. Esses motores estão disponíveis em nove tamanhos de carcaça.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Perfil do produto de motores de baixa inércia MP-Series Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix

Características gerais

  • Torque de travamento contínuo de 0,26 a 163 Nm (2,3 a 1.440 lb.pol.)
  • Torque de pico de 0,77 a 278 Nm (6,8 a 2.460 lb.pol.)
  • Opção de freio de 24 V integral
  • Opções de alta resolução multivoltas e de volta única absoluta, encoder incremental e realimentação de resolver
  • Conectores de motor reversível no campo, low profile, para impacto mínimo de servo-motor no projeto da máquina
  • As versões com conector DIN permitem a orientação flexível de conectores e usam uma família de cabos simples com todos os motores MP-Series

Servo-motores de baixa inércia MP-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
  • CSA
  • Reconhecido pelo UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto de motores de baixa inércia MP-Series MP-PP001
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instruções de instalação de servo-motor de baixa inércia MP-Series MP-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Kit de ferramentas do Kinetix Accelerator — Simplifique o projeto, produção e os sistemas de controle de inicialização de posicionamento.
  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para nossos servo-motores MP-Series™ de baixa inércia incluem:

  • Embalagens
  • Conversão
  • Manuseio de materiais
  • Montagem eletrônica
  • Automotiva
  • Conformação de metal

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You