Loading

Servo-motores de grau alimentício MP-Series

Os motores de grau alimentício MP-Series™ (MPF) combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo-motores de baixa inércia e compactos desenvolvem a tecnologia de estator segmentado MP-Series estabelecida para fornecer motores de alto desempenho que atendam a especificações de várias aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, preenchimento volumétrico e forma, enchimento e vedação.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix

Características gerais

  • Fechos e eixo de aço inoxidável
  • Lubrificante de grau alimentício na vedação do eixo
  • Luva de desgaste de eixo reforçada para vedação de eixo e eixo de longa duração
  • Cobertura epóxi de grau alimentício de duas partes durável
  • Os conectores com classificação IP66 e IP67 podem ser girados sem o uso de ferramentas
  • Realimentação de alta resolução para operação suave, com uma opção de realimentação absoluta
  • Enrolamentos totalmente encapsulados para proteção contra umidade e maior eficiência térmica
  • Opção de freio de 24 V integral

Servo-motores de grau alimentício MP-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
  • CSA
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Instruções de instalação de servo-motor de grau alimentício MP-Series MP-IN004
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-motores de grau alimentício MP-Series™ incluem:

  • Embalagem de alimentos
  • Preenchimento volumétrico
  • Enformar, preencher e vedar
  • Manuseio de alimentos (Nota: Para aplicações de carne e aves, os motores de aço inoxidável MP-Series são recomendados).

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You