Loading

Servo-motores Kinetix MP-Series

Nossos servo-motores Kinetix® MP-Series™ incluem motores de baixa inércia, média inércia, grau alimentício e de aço inoxidável e são projetados para satisfazer suas necessidades de aplicação específicas.

Main Image

Os motores de grau alimentício MP-Series™ (MPF) combinam alta eficiência e alta capacidade de torque com recursos especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de suas aplicações de alimentos e bebidas. Esses servo-motores de baixa inércia e compactos desenvolvem a tecnologia de estator segmentado MP-Series estabelecida para fornecer motores de alto desempenho que atendam a especificações de várias aplicações, incluindo empacotamento de alimentos, preenchimento volumétrico e forma, enchimento e vedação.

Servo-motores de grau alimentício MP-Series
Main Image

Nossos servo-motores (MPS) de aço inoxidável MP-Series™ são especificamente projetados para atender às necessidades exclusivas de ambientes de jato de líquido. Com esses servo-motores, você obtém os benefícios do movimento integrado Kinetix® em mais aplicações, usando servo-motores mesmo em ambientes de jato de líquido altamente corrosivo e com alta pressão. O motor MPS estende a ampla gama de servo-motores Allen-Bradley para novas aplicações de alimentos, bebidas, brassagem, laticínios, farmacêuticas e equipamentos de produção para saúde e beleza.

Servo-motores de aço inoxidável MP-Series
Main Image

Os servo-motores de inércia média (MPM) MP-Series™ oferecem dimensões de montagem métricas IEC e conectores DIN rotatórios que fornecem orientação flexível para conectores de forma a facilitar o roteamento de cabos. Esses motores são otimizados para uso com servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 6000, Kinetix 6200 e Kinetix 6500. Os motores têm velocidade e desempenho de torque semelhantes, dispositivos de realimentação e inércias de rotor que fornecem um caminho de migração suave de motores herdados.

Servo-motores de inércia média MP-Series
Main Image

Os servo-motores (MPL) de baixa inércia MP-Series™ são motores sem escovas de alta potência que usam características de projeto inovadoras para reduzir o tamanho do motor e ao mesmo tempo fornecer um torque maior. Esses servo-motores sem escovas compactos são projetados para atender a especificações exigentes de sistemas de posicionamento de alto desempenho. Essa série de servo-motores geralmente é usada com as famílias de servo-drives Allen-Bradley® Kinetix® 2000, Kinetix 6000, Kinetix 7000 e Ultra™ 3000. Esses motores estão disponíveis em nove tamanhos de carcaça.

Servo-motores de baixa inércia MP-Series