Loading

Servo-motores Kinetix VP-Series

Nossos Servo-motores Kinetix® VP-Series fornecem controle de movimento integrado e suave em redes EtherNet/IP e são otimizados para execução com os servo-drives Kinetix 5500 e 5700. Servo-motores com regime de trabalho constante Kinetix VPC fornecem potência e torque contínuos. Nossos servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL e servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF entregam alto desempenho dinâmico. O motor higiênico Kinetix VPH agrega ao portfólio, entregando os mesmos benefícios de motor para aplicações de jato de líquido higiênicas.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Perfil do produto de Servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante Perfil do produto de servo-motor higiênico Kinetix VPH

A integração facilita a troca para motores de alta eficiência

Pode ser desafiador realizar a troca de motores de indução menos eficientes para os motores de alta eficiência mais novos. A Rockwell Automation facilita a modernização e atende às metas de eficiência aprimorando o inversor de baixa tensão PowerFlex 755 e integração do servo-motor Kinetix VPC. O poder do inversor PowerFlex 755 com a eficiência IE5 do servo-motor Kinetix VPC é uma combinação vencedora. Os dois produtos foram testados pelo sistema, simplificando o processo de seleção. Além disso, parâmetros de entrada/saída estão prontamente disponíveis, o que torna a programação mais rápida e mais fácil.

Agora, mais opções para aplicações em regime de trabalho constante disponíveis

Nosso servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante já está disponível sem o ventilador e com classificações atualizadas de eficiência energética IE5. Os aprimoramentos reduzem os componentes e a fiação, diminuindo ainda mais os custos de energia e são ideais para aplicações que são afetadas por distúrbios de fluxo de ar, como no caso de trabalhos de impressão.

Como na versão original com ventilador do servo-motor Kinetix VPC, a nova opção sem ventilador usa tecnologia de imã permanente interno para oferecer melhor desempenho, qualidade de torque aprimorada e alta eficiência energética.

Características gerais

  • Fornece informações sobre o desempenho do motor em tempo real para o sistema de controle por meio do dispositivo de realimentação digital
  • Otimizado para ser compatível com as classificações de inversor que permitem um dimensionamento eficiente do sistema
  • Usa só um cabo para realimentação, frenagem e alimentação de motor

Servo-motores higiênicos Kinetix VPH

  • Disponível em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Tem torque de pico de 2,76 a 73,5 Nm (24.43 a 650.48 lb.pol.)
  • Oferece potências nominais de 0,4 a 3,16 kW (0,54 a 4,23 HP)
  • Oferece opções de classe de tensão de 200 V e 400 V com opção de freio de 24 V integral
  • Oferece opções de cabo simples no motor de 1 a 15 m
  • Apresenta design higiênico com invólucro de aço inoxidável nível 316 e superfície suave para atender às diretrizes 3A e EHEDG
  • Grau de proteção contra jato de líquido IP69K e certificação NSF

Servo-motores Kinetix em regime de trabalho constante com ventilador

  • Disponível em três tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 17,6 a 191,1 N•m
  • Oferece potências nominais de 4,0 a 30,0 kW
  • Tem ventilador, vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores Kinetix em regime de trabalho constante com ventilador

  • Disponível em três tamanhos de carcaça: 165, 215, 300 mm
  • Oferece classificação de torque de 15,3 a 167,7 Nm
  • Oferece potências nominais de 3,4 a 24,4 kW
  • Com vedação do eixo, mancais superdimensionados e montagem de pé
  • Usa tecnologia de ímã permanente interior
  • Oferece qualidade de torque aprimorada
  • Atende às normas IE4 e IE5 de eficiência energética, o que reduz os custos e o uso de energia
  • Foi testado e verificado com inversores PowerFlex 755 para fins de compatibilidade

Servo-motores de baixa inércia Kinetix VPL

  • Disponível em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificação de torque de 0,46 a 33,0 N•m
  • Tem rotor de baixa inércia, vedação do eixo opcional

Servo-motores de grau alimentício Kinetix VPF

  • Disponível em seis tamanhos de carcaça: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Oferece classificações de torque de 0,93 a 19 N•m
  • Inclui pintura branca de grau alimentício, vedação do eixo e lubrificante de vedação do eixo de grau alimentício e compatível com USDA
  • Inclui eixo e fechos de aço inoxidável

Assista a este vídeo e veja o Servo-motor Kinetix VPC em ação. DE, EN, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH

Servo-motores Kinetix VP-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • CE
  • C-Tick
  • Reconhecido pelo UL e CSA E146578
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Configure o sistema de movimento de cabo único com o ambiente de engenharia de automação e projeto do Studio 5000™ da Rockwell Software®.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Perfil do produto de Servo-motor Kinetix VPC em regime de trabalho constante VPC-PP001
Perfil do produto de servo-motor higiênico Kinetix VPH VPH-PP001
Perfil do produto de servo-motor Kinetix 5500 e Kinetix VP 2198-PP001
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de posicionamento rotativo Kinetix KNX-TD001
Dados técnicos de especificações de acessórios de posicionamento Kinetix KNX-TD004
Configuração do PowerFlex série 750 com motores de imã permanentes 750-AT004
Instruções de instalação de Servo-motores Kinetix VP em regime de trabalho constante de 165 a 300 mm VPC-IN001
Instruções de instalação de Kits de ventilador de motor Kinetix VP em regime de trabalho constante VPC-IN002
Instruções de instalação da estrutura de 63 a 165 mm do servo-motor de baixa inércia Kinetix VP VPL-IN001
Instruções de Instalação dos Servomotores Kinetix em Aço Inoxidável Higiênico VP VPH-IN001
Instruções de Instalação do Kit de Pressão de Ar Positiva 2090-IN030
Instruções de Instalação dos Kits de O-rings para Servomotores Kinetix Higiênicos VP 2090-IN033
Instruções de Instalação dos Kits de Vedações de Eixo 2090-IN012
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-motores Kinetix® VP de baixa inércia incluem:

  • Montagem automatizada
  • Inspeção automatizada
  • Alimentos e bebidas
  • Manuseio de materiais
  • Embalagens
  • Farmacêutica
  • Impressão

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley® em suas aplicações.

Recommended For You