Loading

Motores assíncronos de alta potência Kinetix HPK-Series

Nossos motores assíncronos de alta potência Kinetix® HPK-Series™ combinam alta potência com recursos de posicionamento precisos. Esses motores contêm enrolamentos otimizados para servo-controle acoplado à realimentação de alta resolução de forma a fornecer a precisão necessária para sua aplicação. Eles foram criados com base na tecnologia comprovada de motor de indução e fornecem alta confiabilidade e durabilidade em aplicações exigentes.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Instruções de instalação de servo-motores assíncronos de alta potência HPK-Series

Características gerais

  • Realimentação de alta resolução (até 2 milhões de contagens por revolução)
  • Realimentação absoluta multivoltas opcional
  • O enrolamento do motor fornece torque constante em uma ampla gama de velocidades
  • Baixa inércia do rotor para altas taxas de aceleração
  • Torque contínuo de 96 a 955 Nm (849 a 8.445 lb.pol.)
  • Torque de pico de 192 a 1.927 Nm (1.699 a 17.042 lb.pol.)
  • Velocidades nominais de 1.500 e 3.000 RPM
  • Integra-se ao nosso servo-drive Kinetix® 7000 para ampliar a faixa de soluções de posicionamento integrado Kinetix até 200 hp (150 kW)
  • Conector padrão de realimentação DIN e caixa de junção para conexões de alimentação
  • O resfriamento do soprador integral permite maior desempenho em um pacote compacto
  • Flange IEC padrão e/ou montagem em pedal

Motores assíncronos de alta potência Kinetix HPK-Series


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
  • CSA
  • Reconhecido pelo UL
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

Use o software de programação RSLogix 5000 da Rockwell Software® para programar seus servo-motores HPK-Series™.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Instruções de instalação de servo-motores assíncronos de alta potência HPK-Series HPK-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Aplicações

As aplicações típicas para servo-motores HPK-Series™ incluem:

  • Empacotamento de alta potência
  • Conversão
  • Enrolar/desenrolar/reenrolar
  • Laminadores
  • Manuseio de materiais
  • Conformação de metal
  • Moldagem por injeção
  • Flying knife

Estudos de caso do controle de movimento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de movimento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You