Nossos servo-motores lineares cód. cat. LDC-Series™ e LDL-Series™ fornecem posicionamento linear preciso em velocidades muito altas. Os motores lineares Direct Drive™ estão conectados diretamente a cargas que precisam ser movidas. Esta conexão direta fornece excelente receptividade do servo, resultando em um tempo de estabilização mais rápido para qualquer movimento. A LDL-Series tem um projeto sem ferro para aplicações que necessitam de movimentos extremamente suaves como varredura ou impressão. A LDC-Series tem um projeto de núcleo de ferro com densidade de alta força que é usado com motores menores e mais baratos.
Recursos/links rápidos populares
Visão geral
- Sem desgaste de peças, tais como mancais, engrenagens e correias
- Conecta-se diretamente à carga que precisa ser movida
- Mantém movimento rápido durante o manuseio de vários perfis de posicionamento
- Dimensiona e otimiza os motores lineares e os servo-drives correspondentes usando o software Motion Analyzer
- Suporte completo de instalação e programação através do software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior)
- Atinge posicionamento linear preciso a velocidades muito altas
- Fornece velocidades e aceleração muito altas para aumento de throughput de sua máquina
Seleção de produtos
Especificações
Certificações
- Identificado CE
- cULus
Software
Utilize o software a seguir para programar os servo-drives EtherNet/IP do seu Kinetix 5700.
Documentação
Aplicações
As aplicações típicas para motores lineares LDC-Series™ e LDL-Series™ incluem:
- Máquinas de distribuição
- Máquinas codificadoras com painel plano e solar
- Máquina de manuseio de materiais
- Inspeção contínua
- Empacotamento
- Máquinas de coleta e posicionamento
- Produção de semicondutores
- Forma de corte