Loading

Cabos Kinetix com conectores DIN SpeedTEC

Nossos cabos Kinetix® cód. cat. 2090 são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos, equipados com conectores DIN SpeedTEC® para uma conexão rápida, de um quarto de volta. Conecte com segurança seus servo-motores e atuadores com esses cabos, que têm certificação dos mais recentes padrões globais, incluindo as classificações de cabos em bandeja, de passagem exposta, IP67, DESINA e UL. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras – simplificando o projeto da máquina e minimizando o tempo de manutenção.

Recursos/links rápidos populares
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix Dados técnicos de especificações de acessórios de controle de movimento Kinetix Referência rápida dos cabos PUR e PVC Kinetix para motor, únicos e livres de halogênio

Visão geral

Cabos únicos

  • Oferece suporte a motores de série VP e servo-drive Kinetix 5700 e Kinetix 5500
  • Oferece alimentação e realimentação em um cabo que reduz o tempo de configuração, tempo de parada não programada e o número de peças que precisam ser gerenciadas
  • Inclui opções de cabo único de alimentação de motor, freio e realimentação disponível de 18 a 6 AWG
  • Design de baixa capacitância maximiza a densidade da alimentação do sistema
  • Oferece par de dados de comunicação de encoder com rejeição de ruído de alta tecnologia
  • Segue o padrão de cabos DESINA para cores de invólucros, facilitando a identificação rápida do objetivo do cabo no chão de fábrica
  • Usa conector de extremidade do motorDIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão
  • Inclui condutores codificados por cores NFPA79, UL e IEC
  • Livre de halogênio de PUR ou cabos únicos de PVC
    • Consiste em opções de material livres de halogênio de PUR (poliuretano) ou PVC (cloreto de polivinila) escolhido por sua durabilidade mecânica e química
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral, entregando 85% de cobertura e testado para excelência em desempenho EMC/EMI e permite condutores de alimentação e sinal em um único cabo
    • Oferece opções de flexibilidade contínua e extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 8 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 7x OD
  • Cabos únicos TPE
    • Consiste em elastômero termoplástico com propriedades mecânicas e químicas superiores
    • Apresenta malha de cobre estanhada geral com fita de alumínio/poliéster, entregando 100% de cobertura para desempenho de EMC/EMI excelente
    • Oferece cabos de flexibilidade contínua 10 AWG, 14 AWG e 18 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD. Os cabos de flexibilidade contínua 6 AWG e 8 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 6,5 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 10x OD.

Cabos de alimentação e de realimentação

  • Oferece suporte a servo-motores Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, atuadores lineares MPAS/MPMA Kinetix, cilindros elétricos MPAR e MPAI Kinetix, impulsores lineares da série LDAT, LDC-Series™ e motores lineares LDL-Series™ e servo-drivers Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Inclui cabos de alimentação com opções de freio que estão disponíveis de 16 a 2 AWG e cabos de realimentação com diâmetro de invólucro do cabo para tornar a passagem por conduítes mais fácil
  • Inclui cabos de realimentação com opções de terminal flutuante ou conector moldado (D-sub) na extremidade do inversor
  • Consistem em TPE de vinil e material de mistura de PVC
  • Usa conectores de extremidade do motor DIN SpeedTEC para uma conexão de um quarto de volta rápida e terminal flutuante ou opções de conexão de extremidade do inversor do conector de tomada de extensão ou conector D-sub
  • Apresenta coberta de malha de 100% para melhor desempenho de EMC
  • Segue o padrão de cabos DESINA para cores de invólucros, facilitando a identificação rápida do objetivo do cabo no chão de fábrica
  • Inclui condutores codificados por cores NFPA79, UL e IEC
  • Oferece cabos de flexibilidade contínua 8 AWG, 10 AWG, 14 AWG e 16 AWG e cabos de extensão de flexibilidade contínua que são compatíveis com 20 milhões de ciclos flexíveis em raio de curvatura 12x OD

Cabos de alimentação e de realimentação TLP

  • Oferece suporte a motores TLP e servo-drivers Kinetix 5100
  • Inclui opções de alimentação separada, cabos de realimentação e de freio (para determinados tamanhos de motores) de 18 a 4 AWG
  • Consiste em material PVC
  • Oferece uma grande variedade de opções de terminação de inversor: cabos de alimentação e de freio com terminais flutuantes ou tomada de extensão, cabo de realimentação com caixa de bateria integrada e conector pré-moldado ou tomada de extensão
  • Use dois tipos de conexões de terminação do motor dependendo dos tamanhos do motor: conectores retangulares para conectores 16AWG e 18AWG, além de conectores para 16 a 4 AWG
  • Usa um design de baixa capacitância para maximizar a densidade da alimentação do sistema
  • Apresenta coberta de malha de 85% para desempenho de EMC

Seleção de produtos


Especificações

Certificações
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, inclusive arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.


Documentação

Resource Publication Number Language
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de acessórios de controle de movimento Kinetix KNX-TD004
Referência rápida dos cabos PUR e PVC Kinetix para motor, únicos e livres de halogênio 2090-QR002
Artigo técnico Solução de cabo extensor de motor único para encoder HIPERFACE DSL MOTION-WP007
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Visite a  Literature Library  para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

 

Pesquisar na Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, acesso a chats e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/assessoramento de segurança de produto.

 

Obtenha suporte