Loading

Servo-motores

Nossos servo-motores Kinetix® incluem uma ampla variedade de motores rotativos e lineares. Nossos motores rotativos abrangem diversas séries, incluindo Kinetix® VP-Series, MP-Series™, TL-Series™ e motores HPK-Series. Nossos motores lineares incluem a LDC-Series™ e a LDL-Series™ sem desgaste. As famílias de servo-motores oferecem a tecnologia Smart Motor que permite identificação automática da conectividade correta entre motor e inversor, e são facilmente integrados com servo-drive Kinetix® para desempenho de sistema ideal.

Main Image

Nossa família do cód. cat. 2090 de cabos de Kinetix® são uma família completa de cabos flexíveis padrão e contínuos. Os cabos Kinetix são projetados para operar em qualquer uma das suas aplicações de posicionamento mais desafiadoras, simplificando o projeto da máquina e ajudando a minimizar o tempo de manutenção. Cabos do Kinetix são testados pelo sistema e validados para desempenho ideal quando combinado com unidades e motores Kinetix compatíveis.

Cabos Kinetix com conectores DIN SpeedTEC
Main Image

Nossos amplo portfólio de motores rotativos atende às especificações exigentes de sistemas de movimento de alto desempenho para suas necessidades de aplicativo específicas. Os modelos variam de inércia baixa e média a alta potência e incluem opções ambientais de grau alimentício a higiênico. Motores e cabos Kinetix® são testados e validados para melhor desempenho com nossos produtos servo-drive e são equipados com tecnologia Smart Motor.

Motores rotativos
Main Image

Nossos servo-motores lineares cód. cat. LDC-Series™ e LDL-Series™ fornecem posicionamento linear preciso em velocidades muito altas. Os motores lineares Direct Drive™ estão conectados diretamente a cargas que precisam ser movidas. Esta conexão direta fornece excelente receptividade do servo, resultando em um tempo de estabilização mais rápido para qualquer movimento. A LDL-Series tem um projeto sem ferro para aplicações que necessitam de movimentos extremamente suaves como varredura ou impressão. A LDC-Series tem um projeto de núcleo de ferro com densidade de alta força que é usado com motores menores e mais baratos.

Servo-motores lineares LDC-Series e LDL-Series