Loading

Movimento Integrado Kinetix na interface SERCOS

Nossos servo-drives multieixos de movimento integrado Kinetix® 6000 e 6200 SERCOS permitem aprimorar o desempenho do sistema e economizar tempo e dinheiro.. Os servo-drives Kinetix 2000 estendem os benefícios do controle de movimento integrado do Kinetix a aplicações de controle de movimento em baixa potência Os servo-drives Kinetix 7000 oferecem suporte a aplicações de movimento com os maiores consumos de energia. Os sistemas inversor-motor Kinetix 6000M integrados combinam o servo-motor de grau alimentício MP-Series™ de alto desempenho e o servo-drive Kinetix 6000 em um único pacote.

Main Image

Servo-drives multieixos de baixa potência Kinetix 2000

Nossos servo-drives Kinetix® 2000 cód. cat. 2093 ampliam os benefícios do movimento integrado Kinetix para aplicações de controle de movimento de baixa potência. Nosso servo-drive multieixos ajuda você a economizar tempo e dinheiro desde a programação e fiação inicial até a operação e diagnóstico. Esse inversor compacto integra-se com o controlador CompactLogix™ 1768-L4x para aplicações de pequeno e médio porte.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives de alta potência Kinetix 7000

Nossos servo-drives Kinetix® 7000 cód. cat. 2099 suportam aplicações de movimento com os maiores consumos de energia. Com potência de saída de até 150 kW, esse inversor estende os benefícios do movimento integrado Kinetix para uma faixa ainda maior de aplicações. O servo-drive Kinetix 7000 integra-se facilmente a seu sistema Integrated Architecture®. Ele suporta motores de imã permanente (síncronos) e de indução (assíncronos). Recursos de segurança ajudam a proteger o pessoal e auxiliar aprimoramentos na produtividade.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives modulares de velocidade segura Kinetix 6200

Nossos servo-drives Kinetix® 6200 cód. cat. 2094 trazem opções de segurança e projeto modular flexível para a família de servo-drives de eixos múltiplos Kinetix® 6000. Os eixos podem transitar da funcionalidade de Safe-off para Velocidade segura, e da interface SERCOS para redes EtherNet/IP. O inversor Kinetix 6200 com interface SERCOS é compatível com o sistema Kinetix 6000 existente, o que permite atualizar qualquer número de eixos instalados para a segurança avançada quando for necessário.

Detalhes do produto

Main Image

Servo-drives de eixo múltiplo  Kinetix 6000

Nossos servo-drives de eixos múltiplos Kinetix® 6000 cód. cat. 2094 aprimoram o desempenho do sistema e economizam tempo e dinheiro. Esse inversor é projetado para ajudar a tornar a fiação, programação, operação e os diagnósticos mais rápidos e fáceis. Ele também pode auxiliar você a reduzir o tempo de engenharia e instalação e adiciona flexibilidade para aplicações de movimento exigentes. Nosso inversor aceita especificações globais de tensão.

Detalhes do produto