Loading

Servo-inversores de componente Kinetix 3 de eixo simples

Nossos servo-drives Kinetix® 3 Component cód. cat. 2071 aplicam o nível apropriado de controle para uma aplicação de baixa potência sem a complexidade de soluções servo tradicionais. Com seu design compacto, o inversor é ideal para máquinas pequenas que precisam de menos de 1,5 kW até 12,55 N.m de torque instantâneo. Quando você incorpora esse inversor em uma solução Connected Component, o Connected Component Accelerator Toolkit pode reduzir o tempo de projeto e comissionamento, além de fornecer diagramas CAD, layouts elétricos e código de exemplo.

Popular Resources/Quicklinks
Folheto Integrated Architecture Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix Dados técnicos de especificações de servo-drives Kinetix

Características gerais

  • Faixa de tensão de entrada de 170 a 264 Vca, monofásica e trifásica
  • Saída de potência contínua de 0,05 W a 1,5 kW
  • Configurações de ganho e reconhecimento do motor automáticas
  • Solução de controle de posicionamento de custo otimizado para aplicações menores, com poucos eixos
  • Comunicação serial Modbus-RTU para alterar parâmetros do inversor durante a operação
  • Integra-se com os elementos fundamentais de componentes conectados para realizar operações de indexação para até três eixos
  • Interfaces de comando flexíveis incluindo E/S digital, analógica, trem de pulso e Modbus-RTU
  • Configurável com software UltraWare

Servo-inversores de componente Kinetix 3 de eixo simples


Seleção de produtos


Certifications
  • CE
  • C-Tick
  • c-UL-us
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Software

  • Configure seu servo-drive Kinetix® 3 Component com o UltraWARE da Allen-Bradley para programação para fins gerais.
  • Use o software Connected Components Workbench com a tecnologia Microsoft Visual Studio® para programar seus produtos Kinetics 3.

Saiba mais

Produtos de software adicionais estão disponíveis em Rockwell Software.

Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Folheto Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de posicionamento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de servo-drives Kinetix KNX-TD003
Dados técnicos de especificações de acessórios de posicionamento Kinetix KNX-TD004
Instruções de instalação do servo-drive Component Kinetix 3 2071-IN001
Manual do usuário de servo-drives Component Kinetix 3 2071-UM001
Guia de projetos de sistemas de acionamento Kinetix 3 GMC-RM005
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

Outros recursos

Aplicações

As aplicações típicas para servo-drives Kinetix® 3 incluem:

  • Preencher e vedar forma intermitente
  • Indexar tabelas
  • Equipamento de automação de laboratório
  • Produção e tecnologia médica
  • Acompanhamento do painel solar
  • Produção leve
  • Montagem eletrônica
  • Processamento de semicondutores

Estudos de caso do controle de posicionamento — Visite nosso site de estudos de caso para descobrir como os clientes usaram os produtos de controle de posicionamento Allen-Bradley em suas aplicações.

Recommended For You