Loading

Servo-drives digitais Ultra 3000

Os servo-drives digitais Ultra™ 3000 cód. cat. 2098 suportam a indexação independente simples além do posicionamento integrado multieixos. Todas as potências estão disponíveis com opções de indexação, interface SERCOS e comunicação em rede DeviceNet™. Integre esse inversor com a plataforma ControlLogix™ ou SoftLogix™ via interface SERCOS para posicionamento integrado.

Recursos/links rápidos populares
Folheto da Integrated Architecture Guia de seleção de controle de movimento Kinetix Dados técnicos de especificações de servo-drives Kinetix

Visão geral

  • Potência de saída contínua de 110 V a 460 V (0,25 a 22 kW)
  • 100…Opções de 100 a 480 Vca, entrada monofásica e trifásica
  • Opções de conectividade DeviceNet™ ou interface SERCOS
  • 7.5…Capacidade de corrente de pico de 7,5 a 150 A
  • Usa conectores D-Shell padrão de alta densidade
  • Armazenamento em firmware em memória flash programável no campo
  • Oito entradas selecionáveis para fins gerais
  • Quatro saídas selecionáveis para fins gerais e saída a relé
  • Uma porta serial para comunicação RS-232 ou RS-485
  • Suporte incorporado para encoders absolutos multivoltas ou uma opção para fornecer alimentação à lógica externa, para manter a posição durante perda de potência
  • O servo-drive Ultra™ 3000 não está em conformidade com a diretiva de restrição de substâncias perigosas da União Europeia (2011/65/EU), que restringe o uso de substâncias perigosas e proíbe seu envio para áreas que exigem essa conformidade.

Seleção de produtos


Especificações

Certificações
  • CE
  • UL
Procurando informações adicionais?

Para encontrar informações de produtos adicionais, inclusive arquivos de desenho CAD, modelos 3D e muito mais, use nosso Catálogo de produtos.


Software

Utilize o software a seguir para programar seus servo drives digitais Ultra 3000.

Main Image
Software
Software UltraWARE

Nosso UltraWARE™ cód. cat. 2098 é um software para comissionar seus servo-drives Ultra™ 1500, Ultra™ 3000, Ultra™ 5000 e Kinetix® 3. Esse software tem um conjunto completo de ferramentas de localização de falhas e diagnóstico. Ele é compatível com diversos inversores em nossa família de controle de posicionamento, o que simplifica a integração e a depuração.


Documentação

Resource Publication Number Language
Folheto da Integrated Architecture IA-BR005
Guia de seleção de controle de movimento Kinetix KNX-SG001
Dados técnicos de especificações de servo-drives Kinetix KNX-TD003
Dados técnicos de especificações de acessórios de controle de movimento Kinetix KNX-TD004
Manual de instalação do Ultra3000 2098-IN003
Instruções de instalação do software UltraWARE 2098-IN002
Manual do usuário do software UltraWARE 2098-UM001
Guia de projeto de sistemas de inversor Ultra3000 GMC-RM008
Manual de referência do Servo-drive digital Ultra3000 com DeviceNet 2098-RM004
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Visite a  Literature Library  para encontrar mais publicações técnicas e comerciais em outros idiomas.

 

Pesquisar na Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, acesso a chats e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/assessoramento de segurança de produto.

 

Obtenha suporte