Nossos estágios integrados multieixos MP-Series™ cód. cat. MPMA são atuadores que fornecem uma solução pronta para usar com posicionamento bidimensional e velocidade precisos. O projeto flexível permite que você posicione estágios acima ou abaixo, e integre-os com o software RSLogix™ 5000 (versão 20 ou anterior) para comissionamento rápido e fácil.
Visão geral
- Os estágios carregam cargas de até 25 kg, atingindo uma aceleração de 1 G
- Pode usar Instruções add-on existentes para aplicações de coleta e posicionamento e distribuição
- Pré-alinhamento de eixo que fornece 30 segundos de arco de ortogonalidade
- Proteção ambiental IP30
- Disponível nas versões de 230 V e 460 V
- Atuação de motor linear do direct drive disponível
- Compatível com Kinetix 5100®, Kinetix 5300®, Kinetix® 5500, Kinetix® 5700 e todos os cabos e acessórios da MP-Series™
- Diagramas CAD, modelos 3D e outras ferramentas estão disponíveis no Motion Analyzer
As aplicações típicas para as nossas etapas integradas multieixos da MP-Series incluem:
- Manuseio de materiais
- Coleta e posicionamento
- Distribuição
- Varredura
- Contorno
- Contorno
- Forma de corte flutuante
Software
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto da Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificações
Identificado CE para todas as diretrizes aplicáveis