Loading
Hardware da Allen-Bradley

Atuadores lineares integrados

  • Os atuadores lineares integrados cód. cat. LDAT da Allen-Bradley fornecem controle de movimento linear de alta velocidade, transporte de carga, pronto para uso e são capazes de empurrar, puxar ou carregar uma carga.
Os atuadores lineares integrados cód. cat. LDAT da Allen-Bradley fornecem controle de movimento linear de alta velocidade, transporte de carga, pronto para uso e são capazes de empurrar, puxar ou carregar uma carga.

Nossos atuadores lineares integrados cód. cat. LDAT fornecem posicionamento linear pronto para usar, com alta velocidade e transporte de carga, e são capazes de empurrar, puxar ou transportar uma carga. São atuadores lineares confiáveis que combinam altos níveis de velocidade e aceleração, picos de força de empuxo e tecnologia de acionamento direto para ajudar a maximizar o desempenho e a confiabilidade.

Entrar em contato com um distribuidor Encontre um escritório de vendas
SupportSupport
Obtenha suporte
DistributorDistributor
Encontrar um parceiro de produto
Atuadores lineares integrados LDAT
  • Visão geral
  • Seleção de produto
  • Software
  • Documentação
  • Documentação
  • Aplicações
  • Aplicações
Entre em contato com um distribuidor

Visão geral

  • Alta velocidade (até 5 m/s) e aceleração (padrão de 5G, maior com revisão)
  • A tecnologia Direct drive elimina itens de desgaste associados à conversão de movimento rotativo para linear
  • Um mancal linear integrado permite transportar uma carga sem ter de montar e alinhar mancais externos
  • A solução pré-fabricada ajuda você a reduzir o tempo de engenharia, projeto e documentação
  • São fornecidos diversos métodos e superfícies de montagem

As aplicações típicas para o impulsor linear integrado incluem:

  • Cartonagem
  • Encaixotadora de carga final
  • Encaixotadora de carga superior
  • Enchedores móveis
  • Bolsas horizontais
  • Transportadoras horizontais
  • Conformação de bandeja e caixa
  • Alimentações de entrada/saída

Seleção de produto

BETA Nossa seleção de produto está recebendo uma atualização! Confira a nova experiência.
BETA
SearchSearch
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
Loading

No products found for .

Dicas de pesquisa:

  • Tente pesquisar diferentes códigos de catálogo, nomes de produtos ou palavras-chave em geral
  • Verifique se há erros de ortografia em sua pesquisa
Catalog Number Description Disponibilidade Preferida Lifecycle Quick Actions
Caret DownDownwards caret
of Results
of
Use nossa ferramenta de configuração para configurar um produto personalizado:
INICIAR ASSISTENTE DE CONFIGURAÇÃO DO PRODUTO
FlagFlag

Documentação

Resource Publication Number Language
Perfil do produto Thruster linear integrado LDAT-PP001
 
Procurando por documentação técnica?

Visite a Central de Documentação Técnica para encontrar especificações de produtos, guias de instalação, manuais do usuário, certificações de produtos e muito mais.

Consulte as publicações e certificações técnicas sobre atuadores lineares integrados

Certificações

UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE
  • UL

Software

Studio 5000 Logix Designer
man on computer
Software
Studio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.

Get Started
Motion Analyzer Software
Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system.
Software
Motion Analyzer Software

Our Motion Analyzer software is a comprehensive motion-application sizing tool used for analysis, optimization, selection and validation of your Kinetix® motion control system. This software facilitates the machine design process, letting you quickly design and validate new machine concepts without purchasing or installing physical equipment.

Get Started
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left Página inicial da Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Har... Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left All... Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Con... Chevron RightChevron Right
  6. Chevron LeftChevron Left Soluções lineares Chevron RightChevron Right
  7. Chevron LeftChevron Left Palcos integrados Chevron RightChevron Right
  8. Chevron LeftChevron Left Atuadores lineares Kinetix LDAT Chevron RightChevron Right
  • Vendas
  • Atendimento ao cliente
  • Suporte TechConnect℠
  • Questões gerais