Loading

Encoders ópticos incrementais

Nossos encoders ópticos incrementais têm uma saída digital que é função da posição de um eixo rotativo, fornecendo elementos de realimentação em sistemas de controle de malha fechada. Você pode usar nossos encoders com equipamentos eletrônicos externos, como contadores, para acumular dados para determinar a posição, velocidade e sentido. Use esses encoders quando manter a posição não for necessário em caso de perda de energia.

Main Image

Encoders ópticos incrementais de alta frequência

Nossos encoders ópticos incrementais de alta frequência cód. cat. 844D são montados diretamente no eixo monitorado por meio de um grampo de anel dividido no encoder, eliminando a necessidade de placas de montagem e acoplamentos flexíveis. Você pode instalar modelos através do eixo inserindo o eixo monitorado completamente pelo encoder. Modelos de eixo cego exigem apenas inserção da terminação do eixo.

Detalhes do produto

Main Image

Encoder óptico incremental de alta resolução

Nossos encoders ópticos incrementais de alta resolução cód. cat. 847 apresentam um design mecânico robusto e um disco de código de metal que fornecem um sistema de transporte robusto adequado a praticamente todas as aplicações. Construídos para resistir a choques, vibrações e a uma ampla gama de temperaturas em operação, esses encoders compactos estão disponíveis com opções de flange, eixo passante e eixo passante cego.

Detalhes do produto