Loading

Encoders absolutos de volta única com pino de zerar

O volta única cód. cat. 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA tipo 4 e 13, que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis. Você pode usar esse encoder em uma ampla gama de condições desfavoráveis. O 845GM fornece alta resolução em um invólucro 20 de tamanho compacto para aplicações em que a precisão no posicionamento é crítica mas o espaço é limitado.

Popular Resources/Quicklinks
Instruções de instalação de encoder absoluto 845GM

Características gerais

  • Saída absoluta de gray code, binário natural ou decimal codificado em binário (BCD)
  • Resolução de 8 a 15 bits (256 a 32.768 contagens por volta)
  • Saídas de coletor aberto, TTL, empurrar-puxar ou SSI
  • Saída de nível baixo ou alto opcional
  • NEMA tipo 4 e 13
  • Proteção contra polaridade reversa
  • Fonte de alimentação de 5 Vcc, 8 a 24 Vcc ou 10 a 30 Vcc
  • Temperatura em operação de 0 a 85 °C

Encoders absolutos de volta única com pino de zerar


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Instruções de instalação de encoder absoluto 845GM 845GM-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Recommended For You