Loading

Encoders absolutos de alto desempenho e volta única

O volta única cód. cat. 845G é um encoder absoluto de volta única NEMA tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis. Nós aprimoramos esse encoder para incorporar o maior desempenho de nosso encoder 845GM em um pacote padrão tamanho 25.

Popular Resources/Quicklinks
Instruções de instalação de encoder absoluto de volta única 845G

Características gerais

  • Saída absoluta de gray code, binário natural ou decimal codificado em binário (BCD)
  • Resolução de 8 a 15 bits (256 a 32.768 contagens por volta)
  • Saídas de coletor aberto, TTL, empurrar-puxar ou SSI
  • Saída de nível baixo ou alto opcional
  • NEMA tipo 4 e 13
  • Proteção contra polaridade reversa
  • Fonte de alimentação de 5 Vcc, 8 a 24 Vcc ou 10 a 30 Vcc
  • Temperatura em operação de 0 a 85 °C

Encoders absolutos de alto desempenho e volta única


Seleção de produtos


Certifications
  • Identificado CE
Looking for Additional Information?

To find additional product information including CAD drawing files, 3D models and more use our Product Catalog.


Documentação

Recurso Número da Publicação Língua
Instruções de instalação de encoder absoluto de volta única 845G 845G-IN001
Literature LibraryLiterature Library
Literature Library

Browse Literature Library where you can search for additional technical and commercial publications in more languages.

 

Search Literature Library

KnowledgebaseKnowledgebase Support Center
Knowledgebase

Visit our online resource for technical information, support chat and forums, software updates and product safety advisories/notices.

 

Get Support


Ferramentas de seleção e configuração

  • CrossWorks — Converter códigos de catálogo competitivos para produtos Allen-Bradley® semelhantes.
  • ProposalWorks — Monte orçamentos e propostas completos.

Outros recursos

  • Knowledgebase — Visite nosso recurso on-line para obter informações técnicas, chat e fóruns de suporte, atualizações de software e recomendações/avisos de segurança de produtos.

Recommended For You