Loading

Encoders absolutos

Os encoders absolutos mantêm seus dados de posição durante uma falha de alimentação. Eles são excelentes opções em sistemas que necessitam de operação à prova de falhas.Nossos encoders magnéticos conectam-se diretamente à DeviceNet™ para proporcionar funcionalidade avançada com baixo custo de fiação. Nossos encoders seno/cosseno fornecem realimentação absoluta para controle de posicionamento e realimentação incremental de alta resolução para controle de velocidade. Nosso Movimento integrado em encoders EtherNet/IP™ usam o CIP Sync, uma extensão de sincronização de tempo totalmente compatível com o IEEE 1588. Você pode usar nossos encoders de volta única para obter leituras confiáveis em condições desfavoráveis.

PH548E1

Encoders magnéticos absolutos multivoltas

Nosso encoder magnético absoluto multivoltas cód. cat. 842A é um encoder com eixo multivoltas absoluto de 25 bits. Ele fornece até 8192 pulsos por volta ou um máximo de 8192 voltas. Ele usa uma tecnologia chamada Interface serial síncrona (SSI) para fornecer resolução de 24 bits com apenas 5 fios. A saída SSI do encoder 842A é compatível com diversos tipos de interface.

Detalhes do produto

Main Image

Encoders absolutos de volta única com pino de zerar

Nosso encoder de volta única cód. cat. 845GM é um encoder absoluto de volta única NEMA tipo 4 e 13, que digitaliza a posição do eixo para leituras confiáveis. Você pode usar esse encoder em uma ampla gama de condições desfavoráveis. O 845GM fornece alta resolução em um invólucro 20 de tamanho compacto para aplicações em que a precisão no posicionamento é crítica mas o espaço é limitado.

Detalhes do produto

Main Image

Encoders absolutos de alto desempenho e volta única

Nosso encoder de volta única cód. cat. 845G é um encoder absoluto de NEMA tipo 4 e 13 para uso em condições desfavoráveis. Nós aprimoramos esse encoder para incorporar o maior desempenho de nosso encoder 845GM em um pacote padrão tamanho 25.

Detalhes do produto

Main Image

Encoders absolutos de volta única

Nosso encoder cód. cat. 845D é um encoder absoluto de posicionamento de volta única NEMA tipo 4 para aplicação pesada que digitaliza a posição angular do eixo em um de diversos formatos de código absoluto. Nosso encoder tem uma saída digital exclusiva para cada posição do eixo. Ele usa um diodo a laser e um conjunto de fibra óptica para produzir um feixe concentrado de luz que passa por um disco de código e é detectado como sinais ópticos de alto nível.

Detalhes do produto

Main Image

Encoders absolutos Seno/Cosseno

Nosso Seno/Cosseno cód. cat. 842HR é um encoder serial de 15 bits para sistemas de servo-drive digital de alto desempenho que exigem realimentação absoluta para controle de posicionamento, e realimentação incremental de alta resolução para controle de velocidade. Esse encoder fornece comutação, regulação de velocidade e controle de posicionamento no mesmo dispositivo.

Detalhes do produto

Main Image

Encoders magnéticos absolutos multivoltas DeviceNet

Nosso encoder magnético multivoltas DeviceNet™ cód. cat. 842D é um encoder absoluto de 26 bits conectado diretamente ao DeviceNet. Esse recurso de operar em rede elimina a necessidade de placas de entrada específicas. Ele conecta-se ao tronco de linha do DeviceNet usando um micro conector de desconexão rápida de cinco pinos. Pode ser ligado em interface com até 63 encoders DeviceNet 842D a um CLP ou outro sistema lógico por meio de uma só conexão de rede.

Detalhes do produto