Nossas caixas de distribuição Mini cód. cat. 898N são uma ótima maneira de aumentar a flexibilidade e reduzir os custos. Elas diminuem os custos da sua mão-de-obra ao reduzir o tempo de instalação e localização de falhas. Elas ocupam menos espaço do que fios soltos, parecem mais limpas e organizadas e simplificam a substituição de cabos em áreas onde eles possam ser facilmente danificados.
Visão geral
- Fornece corpo de PET amarelo altamente visível resistente a petróleo e produtos químicos
- Oferece miniconectores de três pinos pré-fiados com quatro, seis ou oito fios paralelos
- Oferece modelos com ou sem indicadores de status
Documentação
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Folheto de conectividade e mídia de rede | CONEC-BR001 |
Certificações
-
Com certificação CSA
-
Reconhecido pelo UL