intervalo do pacote requisitado

O Intervalo do pacote requisitado (RPI) é um parâmetro configurável que define uma taxa específica na qual os dados são trocados entre o controlador e o módulo.
Você define o valor do intervalo do pacote requisitado durante a configuração inicial do módulo e pode ajustá-lo conforme necessário depois que a operação do módulo tiver começado.
IMPORTANTE: Se você alterar o RPI enquanto o projeto estiver on-line, a conexão com o módulo será encerrada e restabelecida de uma das seguintes maneiras:
  • Iniba a conexão com o módulo, altere o valor do intervalo do pacote requisitado e desiniba a conexão.
  • Altere o valor do intervalo do pacote requisitado. Nesse caso, a conexão é interrompida e reiniciada imediatamente depois que você aplica a mudança à configuração do módulo.
Faixa do intervalo do pacote requisitado
Protocolo
Definição da faixa do intervalo do pacote requisitado
ASCII genérico
2 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms)
Modbus mestre
6 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms)
Modbus secundário
6 a 750 ms (por incrementos de 0,1 ms)
IMPORTANTE:
Se o intervalo do pacote requisitado não for um múltiplo de 0,1 ms, arredonde o número para baixo para os valores múltiplos mais próximos de 0,1 ms. Por exemplo se o intervalo do pacote requisitado for 2,37 ms, arredonde para 2,3 ms.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal