Níveis de adequação da aplicação de segurança

Adequação da aplicação de segurança para módulos de saída de segurança PointMax
Nível de adequação
Condições
Observação:
Aplicações com classificação até, e inclusive, SIL CL3, nível de desempenho c, Cat. 2 conforme definido na ISO 13849-1
Os módulos usam o modo de canal único:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
  • O modo Ponto é Segurança – Você deve testar a funcionalidade e verificar se o ponto de saída pode ir para o estado seguro pelo menos a cada 6 meses.
Considere o seguinte:
  • O tipo de modo de canal, isto é, único ou duplo, afeta o nível de desempenho e a categoria. Você pode usar os módulos nas aplicações SIL 3 independentemente do tipo de modo de canal.
  • Para alcançar o canal único SIL 3, o sensor utilizado também deve ser de canal único SIL 3.
  • O requisito de que o modo Ponto seja um teste de pulso de segurança pressupõe que somente o módulo de E/S de segurança fornece diagnóstico para um nível de adequação específico.
O sistema de segurança maior no qual o módulo de E/S de segurança reside pode fornecer o diagnóstico necessário para alcançar o nível de adequação estabelecido sem o requisito de que o modo Ponto seja um teste de pulso de segurança.
Para atingir o nível de integridade de segurança específico, consulte os esquemas elétricos do respectivo módulo de segurança.
Aplicações com classificação até, e inclusive, SIL CL3, conforme definido na IEC 61508, e nível de desempenho e, Cat. 4 conforme definido na ISO 13849-1
Os módulos usam o modo de canal único:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
  • O modo Ponto é Segurança – Você deve testar a funcionalidade e verificar se o ponto de saída pode ir para o estado seguro pelo menos a cada 24 horas.
  • Use um contator de segurança certificado pela IEC 60947
  • Exclusão de falha de fiação externa – Use o cabo com blindagem conectada ao circuito de ligação de proteção em cada condutor separado, ou em cabos planos, use um condutor aterrado entre cada condutor de sinal.
Os módulos usam o modo de canal duplo:
  • O modo Ponto é Teste de pulso de segurança
Os módulos usam o modo de canal duplo:
  • O modo Ponto é Segurança – Você deve testar a funcionalidade e verificar se o ponto de saída pode ir para o estado seguro pelo menos a cada 24 horas.
  • Exclusão de falha de fiação externa – Use o cabo com blindagem conectada ao circuito de ligação de proteção em cada condutor separado, ou em cabos planos, use um condutor aterrado entre cada condutor de sinal.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal