Usar os indicadores de status para localização de falhas
Os módulos PointMax I/O usam os seguintes indicadores de status:
- Indicador de alimentação SA — Esse indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
- Indicador de status do módulo — Este indicador opera da mesma forma que todos os módulos PointMax I/O.
- Indicador de status do ponto - Esse indicador funciona de forma diferente com base no tipo de módulo que você está usando.
Indicador de status da alimentação do lado do campo
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
---|---|---|
Desligado | O módulo não está energizado. Uma conexão de segurança não pode ser feita ou mantida. | Realize as ações a seguir:
|
Verde constante | Há alimentação SA para o módulo | Nenhuma |
Vermelho constante |
Uma conexão de segurança não pode ser feita ou mantida. | Realize as ações a seguir:
|
Indicadores de status do módulo
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
---|---|---|
Desligado | O módulo não está energizado. | Realize as ações a seguir:
|
Verde constante | O módulo tem uma conexão com um controlador e está operando normalmente. | Nenhuma |
Verde intermitente | Uma das seguintes condições existe:
| Realize as ações a seguir:
|
Vermelho constante | O módulo sofreu uma falha irrecuperável. | Realize as ações a seguir:
|
Vermelho intermitente | Uma das seguintes condições existe:
| Execute uma destas ações:
|
Vermelho/verde, piscando | Este padrão indica que uma UNID do dispositivo de segurança precisa ser configurada. | Nenhuma |
Indicadores de status de ponto – Módulos de E/S digital de segurança
Estado do indicador | Descrição | Ação recomendada |
---|---|---|
Desligado | Um dos seguintes:
| Um dos seguintes:
|
Amarelo constante | O ponto está ligado. | Nenhuma |
Vermelho intermitente | O módulo sofreu uma ou mais falhas recuperáveis. | Localize e corrija as falhas. |
Vermelho constante | Um dos seguintes:
| Um dos seguintes:
|
Dê sua opinião