Procedimento de calibração

Ao calibrar um canal de saída analógica, a aplicação Studio 5000 Logix Designer comanda o módulo para níveis de sinal de saída específicos. O tipo de sinal é determinado pelo tipo de saída sendo usado pelo canal.
Referências de calibração do módulo de saída analógica
Tipo de saída
Faixa de saída
Nível de referência de calibração baixa
Nível de referência de calibração alta
Tensão (V)
-10 a 10 V
-10,0 V
10,0 V
0 a 10 V
1,0 V
10,0 V
0 a 5 V
1,0 V
5,0 V
Corrente (mA)
0 a 20 mA
1,0 mA
20,0 mA
4 a 20 mA
5,0 mA
20,0 mA
Você deve medir o nível real e registrar os resultados para justificar quaisquer imprecisões do módulo.
Este exemplo descreve como calibrar um canal no módulo de saída analógica para uso com um tipo de saída de corrente (mA). Conclua as etapas a seguir:
  1. Conecte o DMM ao canal sendo calibrado.
  2. Fique on-line com o projeto e certifique-se que o controlador está no modo de programa.
  3. Confirme se o canal a ser calibrado está configurado para a Faixa de saída correta.
  4. Na visualização Calibração, na caixa de diálogo Propriedades do módulo, selecione Iniciar calibração.
  5. Quando a caixa de diálogo for exibida para confirmar que você deseja calibrar o canal, selecione OK.
  6. Selecione os canais um de cada vez ou em grupos para calibrar e selecione Next.
  7. Quando a caixa de diálogo Referência de saída for exibida e indicar o canal a ser calibrado para a referência baixa, selecione Next.
    A caixa de diálogo Medir e Registrar Valores é exibida para o valor de referência baixo.
  8. Use um multímetro para medir o valor de referência baixa do canal.
  9. Na coluna Referência registrada, registre o valor medido e selecione Next.
    A caixa de diálogo Resultados de referência baixa é exibida e indica o status do canal calibrado.
  10. Se o status for OK, selecione Next.
    Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
  11. Quando a caixa de diálogo Referência de saída for exibida e indicar o canal a ser calibrado para a referência alta, selecione Next.
    A caixa de diálogo Medir e Registrar Valores é exibida.
  12. Use um multímetro para medir o valor de referência alta do canal.
  13. Na coluna Referência registrada, registre o valor medido e selecione Next.
    A caixa de diálogo Resultados de alta referência é exibida e indica o status do canal calibrado.
  14. Se o status for OK, selecione Next.
    Se o status não estiver OK, repita o processo de calibração.
  15. Quando a caixa de diálogo Calibração concluída for exibida, selecione Concluir.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal