Módulo Serial RS-232/RS-422/RS-485 de 1 canal 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT
Diagrama de fiação do 5034-SERIAL e do 5034-SERIALXT - Dispositivo DTE no modo RS-232

Diagrama de fiação do 5034-SERIAL e do 5034-SERIALXT - Dispositivo DCE no modo RS-232

Diagrama de fiação do 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Modo RS-485

IMPORTANTE:
- Coloque o resistor de terminação entre TRXD + e TRXD- para implementar esta fiação.
- O cabo recomendado para uso é o Belden 8104
Diagrama de fiação do 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT – Modo RS-422

IMPORTANTE:
- Coloque o resistor de terminação entre RXD + e RXD- para implementar essa fiação.
- O cabo recomendado para uso é o Belden 8104
Diagrama de blocos funcionais 5034-SERIAL e 5034-SERIALXT

Atributo | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Modos de operação | ASCII genérico Modbus RTU Modbus ASCII |
Faixa de tensão do sinal de entrada serial | +3 a +25 Vcc em relação ao terra do sinal (SG) 0, Ativado, LIGADO, Espaço, Ativo -3 a -25 V CC em relação ao terra do sinal (SG) 1,
Desativado, DESLIGADO, Marca, Inativo |
Reconhecimento | Reconhecimento de hardware RTS/CTS sempre habilitado RTS/CTS controlável pelo usuário |
Baud rate compatível (bps) | 1200, 2400, 4800, 9600, 19200 (Padrão), 38400, 57600,
115200 |
Atributo | 5034-SERIAL, 5034-SERIALXT |
---|---|
Número de entradas | Um full-duplex (RS-232, RS-422)/half-duplex (RS-485) |
Categoria de tensão | 24 Vcc saída de corrente |
Tensão de alimentação SA, nom. | 24 Vcc |
Faixa de tensão da alimentação SA | 10 a 30 Vcc |
Corrente de alimentação SA, nom. | 20 mA |
Corrente de alimentação SA, máx. | 30 mA |
Corrente de alimentação SA sem carga | 15 mA |
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA) | Sim |
Dissipação de energia, máx. (1) | 0,35 W |
Dissipação térmica, máx. (1) | 1,20 BTU/h |
Tensão de isolamento | 250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para a alimentação do lado do campo 250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, alimentação SA para canal de comunicação 250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, do sistema para canal de comunicação |
Suporte de remoção e inserção sob alimentação | Sim |
Codificação eletrônica | Codificação eletrônica via software de programação |
Posições das teclas do borne removível (slot) | 3, 5, 11 |
Bornes removíveis compatíveis | 5034-RTB18, 5034-RTB18S |
Categoria de fiação (2) | 2 - Portas de sinal 2 - Portas de alimentação |
Especificação da fiação | Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001 |
Indicadores | 1 indicador de status do módulo verde/vermelho 1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho 2 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos |
Dimensões (AxLxP), aprox. | 123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.) |
Peso, aprox. | 45,0 g (1,59 oz.) – 5034-SERIAL 47,0 g (1,66 oz.) – 5034-SERIALXT |
Tipo de gabinetes | Nenhum (Estilo aberto) |
Código de temperatura norte americano | T4 |
Código de temperatura UKEX/ATEX | T4 |
Código de temperatura IECEx | T4 |
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura. (2) Use essas informações de categoria do condutor para
planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre
fiação de automação industrial e aterramento, publicação
1770-4.1
(Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use
essas informações de Categoria de condutor para planejar o
roteamento de condutores conforme descrito no Manual de
instalação no sistema apropriado. |
Dê sua opinião