Visualização de canais

A página Canais mostra uma característica geral dos valores de configuração para todos os canais do módulo. Os valores de cada canal indicam como esse canal específico está configurado na página do canal. Você pode alterar determinados parâmetros de configuração nessa visualização, não todos eles.
DICA: Para visualizar ou alterar o conjunto completo da configuração do canal, use a visualização Chxx.
Exemplo de visualização de canais

Visualização Chxx

As exibições Chxx são mostradas com base nos modos de canal configurados na guia Atribuições de canal na caixa de diálogo Definição do dispositivo.
As exibições Chxx disponíveis são:
  • Chxx – Saída digital
  • Chxx – Entrada digital
  • Chxx – Contador
  • Chxx – Entrada digital, registro de data e hora
  • Chxx – IO-Link
  • Chxx – Entrada digital, fallback
  • Chxx – Entrada digital, registro de data e hora, fallback
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal