Módulo de encoder HSC/SSI de 1 canal 5034-ENC e 5034-ENCXT

Diagrama elétrico do 5034-ENC e 5034-ENCXT – HSC/Encoder incremental
IMPORTANTE:
Ao usar o módulo no modo HSC, não conecte fiação aos terminais SSI (Dados, Relógio).
IMPORTANTE:
Os resistores externos, conforme indicado pelo “R” no diagrama, são necessários se não forem internos ao encoder. O valor do resistor de pull-up (R) depende do valor da fonte de alimentação.
Para calcular o valor máximo de resistor, utilize a seguinte fórmula:
R = Vcc – V
mín
/I
mín.
Em que:
  • R = Valor máximo do resistor de pull-up
  • Vcc = Tensão de alimentação (SSV_24 ou SSV_5)
  • V
    mín.
    = 3,0 Vcc
  • I
    mín.
    = 2,5 mA
Fornecido por
Tensão da fonte de alimentação (Vcc)
Valor do resistor pull-up (R), Máx. (Ω)
(1)
SSV_24
10
2800
24
8400
30
10.800
SSV_5
5
800
(1) Os valores de resistência podem variar, conforme a aplicação. O valor mínimo do resistor (R) depende da capacidade de entrada de corrente do encoder.
Diagrama elétrico do 5034-ENC e 5034-ENCXT – SSI/Encoder absoluto
IMPORTANTE: Ao usar o módulo no modo SSI, não conecte a fiação aos terminais HSC (A, B, Z).
Diagrama elétrico do 5034-ENC e 5034-ENCXT – Entrada/Saída
Diagrama de blocos de funções 5034-ENC e 5034-ENCXT
Especificações técnicas – 5034-ENC, 5034-ENCXT – HSC
Atributo
5034-ENC, 5034-ENCXT
Faixa de tensão no estado energizado
Canal A, B, Z
3 a 32 Vcc
Corrente no estado energizado, mín.
Canal A, B, Z
2,5 mA a 3 Vcc
Corrente no estado energizado, nom.
Canal A, B, Z
4,0 mA a 24 Vcc
Corrente no estado energizado, máx.
Canal A, B, Z
8,0 mA a 32 Vcc
Tensão no estado desenergizado, máx.
Canal A, B, Z
1,5 Vcc
Corrente no estado desenergizado, máx.
Canal A, B, Z
0,5 mA
Largura de pulso de entrada, mín.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
125 ns
Tempo do filtro de entrada
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 μs, 2 μs, 5 μs (Padrão para entrada A e entrada B), 10 μs, 20 μs, 50 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms (Padrão para entrada Z), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Separação da fase, mín.
100 ns
Frequência de pulso de entrada, máx.
1,0 MHz
Frequência de pulso de entrada, mín.
0,1 Hz
Especificações técnicas – 5034-ENC, 5034-ENCXT – SSI
Atributo
5034-ENC, 5034-ENCXT
Tipo de encoder no modo SSI
Qualquer encoder absoluto compatível com o protocolo padrão SSI, incluindo dispositivos lineares, rotativos e ópticos de medição de distância no formato de dados alinhado ao MSB.
A interface física para sinais de relógio e dados é RS-422.
Taxa de dados SSI compatível
125 kHz (Padrão), 250 kHz, 500 kHz, 1 MHz, 2 MHz
Número de bits por palavra SSI compatíveis
2 a 31 bits
13 bits (Padrão)
Tempo de atraso da palavra SSI
16 a 65.535 µs
64 µs (Padrão)
Tipo de código SSI compatível
Binário, cinza (compatível com conversão de cinza para binário)
Direção SSI
Indicação de contagem SSI crescente ou decrescente
Comparador de dados SSI
Até quatro comparadores de janela
Retenção de dados SSI
Compatível usando a entrada In-0
Tipo de cabo SSI
Cabo UL CM/AWM 2464/CSA Tipo CMG FT4 ou cabo similar, utilizando pares trançados blindados para conexões D+/- e C+/-. Consulte o fabricante do sensor para ver o cabo específico necessário para o sensor SSI em uso. A entrada In-0 pode ser separada do cabo SSI.
Comprimento do cabo SSI, máx.
Dependendo da taxa de dados SSI desejada:
125 kHz – 320 m (1050 pés)
250 kHz – 160 m (525 pés)
500 kHz – 60 m (195 pés)
1 MHz – 20 m (65 pés)
2 MHz – 8 m (25 pés)
Especificações técnicas – 5034-ENC, 5034-ENCXT – Entrada digital
Atributo
5034-ENC, 5034-ENCXT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Corrente no estado energizado, mín.
2,0 mA
Corrente no estado energizado, nom.
4,5 mA
Corrente no estado energizado, máx.
5,0 mA
Tensão no estado desenergizado, máx.
5 Vcc
Corrente no estado desenergizado, máx.
1,5 mA
Impedância de entrada, min
2 kΩ a 10 Vcc
Impedância de entrada, nom.
5,3 kΩ a 24 Vcc
Impedância de entrada, máx.
15 kΩ a 30 Vcc
Tempo de atraso de entrada (parafuso para backplane), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
150 µs
Largura de pulso de entrada, mín.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
10 µs
Tempo do filtro de entrada
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
0 ns, 10 μs, 20 μs, 50 μs, 100 μs, 200 μs, 500 μs, 1 ms (Padrão), 2 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 50 ms
Registro de data e hora de entradas (sequência de eventos)
Não suportada
Especificações técnicas – 5034-ENC, 5034-ENCXT – Saída digital
Atributo
5034-ENC, 5034-ENCXT
Faixa de tensão no estado energizado
10 a 30 Vcc
Queda de tensão no estado ligado, máx.
0,25 Vcc
Corrente no estado por ponto, mín.
1,0 mA
Tensão no estado desenergizado, máx.
5 Vcc com carga mín. de 1 mA
Corrente de fuga em estado desenergizado, por ponto, máx.
(1)
0,5 mA
Corrente nominal de saída por canal, máx.
0,5 A
Classificação da corrente de saída por módulo, máx.
1 A
Corrente de surto por ponto, máx.
1,2 A por 10 ms, repetível a cada 3 s
Carga indutiva permitida, máx.
1,2 H
Tensão de fixação de saída para carga indutiva quando desligado
(Tensão SA + VCL)...0
Valor do VCL: Mínimo -63V, Típico -55V, Máximo -49V
Tempo de atraso de saída (backplane para parafuso), máx.
Desligado para Ligado
Ligado para Desligado
150 µs
Diagnóstico de detecção de carga aberta
Não suportada
Detecção de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Proteção contra de curto-circuito/sobrecarga na saída
Sim
Classificação Pilot Duty
Corrente de energização de 1,2 A, corrente nominal de 0,5 A, DC-14
Estados no modo de programa por ponto
Hold Last State
On
Off (Padrão)
Controle local
Estados de saída no modo de falha de comunicação por ponto
Hold Last State
On
Off (Padrão)
Controle local
Duração do modo de falha por ponto
1 s
2 s
5 s
10 s
Para sempre (Padrão)
Estado final de saída após modo de falha por ponto
Ligado
Off (Padrão)
(1) Resistor de carregamento recomendado - para limitar os efeitos da corrente de fuga pelas saídas de estado sólido, você pode conectar um resistor de carga em paralelo com a sua carga. Para operação de 24 Vcc, use um resistor de 5,6 kΩ e 0,5 W para operação com transistor.
Especificações gerais – 5034-ENC, 5034-ENCXT
Atributo
5034-ENC, 5034-ENCXT
Número de HSCs
1 grupo de A+/A-, B+/B- e Z+/Z-
Número de SSI
1 grupo de Dados+/Dados- e Relógio+/Relógio-
Número de entradas
1 canal, sinking
Número de saídas
2 canais, sourcing
Tensão de alimentação SA, nom.
24 Vcc
Faixa de tensão da alimentação SA
10 a 30 Vcc
Corrente de alimentação SA, nom.
1,6 A
Corrente de alimentação SA, máx.
1,7 A
Corrente de alimentação SA sem carga
12 mA
Proteção contra polaridade reversa do lado do campo (SA)
Sim
Faixa de tensão SSV, SSV_24
Siga a fonte de alimentação SA
Faixa de tensão SSV, SSV_5
5V (± 5%)
Corrente SSV, SSV_24, máx.
500 mA
Corrente SSV, SSV_5, máx.
300 mA
Proteção contra curto-circuito SSV, SSV_24
Sim
Proteção contra curto-circuito SSV, SSV_5
Sim
Dissipação de energia, máx.
(1)
1,22 W
Dissipação térmica, máx.
(1)
4,16 BTU/h
Tensão de isolamento
250 V (contínuo), Tipo de isolamento básico, do sistema para o campo
250V (contínuo), tipo de isolamento básico, entrada HSC para o outro lado do campo
250 V (contínuo), tipo de isolamento básico, entrada HSC para o sistema
Sem isolamento entre a alimentação SA e os pontos de entrada/saída digitais
Sem isolamento entre as portas de alimentação SA e SSI
Sem isolamento entre a alimentação SA e SSV_24/SSV_5
Sem isolamento entre pontos de entrada/saída digitais individuais
Suporte de remoção e inserção sob alimentação
Sim
CIP sync
Somente secundário, relógio comum
Codificação eletrônica
Codificação eletrônica via software de programação
Posições das teclas do borne removível (slot)
3, 7, 12
Bornes removíveis compatíveis
5034-RTB18, 5034-RTB18S
Categoria de fiação
(2)
2 - Portas de sinal
2 - Portas de alimentação
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação SA verde/vermelho
5 indicadores de status de E/S amarelos/vermelhos
1 indicador de status de E/S amarelo
Dimensões (AxLxP), aprox.
123,6 x 15,0 x 66,4 mm (4,87 x 0,59 x 2,61 pol.)
Peso, aprox.
45,0 g (1,59 oz.) – 5034-ENC
47,0 g (1,66 oz.) – 5034-ENCXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (Estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) O valor é medido a 60 °C (140 °F). A dissipação de energia varia de acordo com a temperatura.
(2) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal