Especificações

Diagrama de fiação do 5034-AENTR e do 5034-AENTRXT
Especificações técnicas - 5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Atributo
5034-AENTR, 5034-AENTRXT
Número de módulos de E/S compatíveis
32
Um 5034-EXP ou 5034-EXPXT é necessário ao usar mais de 16 módulos de E/S.
Número de MBs compatíveis
16 para 18 a 30 Vcc
8 para 10 a 18 Vcc
Tensão do MP, nom.
24 Vcc SELV
Faixa de tensão MP
10 a 30 Vcc SELV
Corrente MP, nom.
0,6 A a 24 Vcc
Corrente MP, máx.
850 mA a 10 Vcc (8 MB)
800 mA a 18 Vcc (16 MB)
500 mA a 30 Vcc (16 MB)
Tensão e correntes nominais, energização MP, máx.
6 A para 10 ms a 24 Vcc SELV
Tensão e correntes nominais, SA
10 a 30 Vcc SELV, 10 A
Não ultrapasse o consumo de corrente de 10 A no borne removível de alimentação SA
Tensão e correntes nominais, backplane
16 Vcc, 300 mA máx. (8 MB)
16 Vcc, 600 mA máx. (16 MB)
Corrente de alimentação SA sem carga
2 mA
Dissipação de energia, máx.
3,6 W
Dissipação térmica, máx.
12,3 BTU/h
Tensão de isolamento
250V (contínuo), isolamento básico, SA para backplane
250V (contínuo), isolamento básico, SA para MP
250V (contínuo), isolamento básico, porta Ethernet para SA
60V (contínua), isolamento básico, MP para backplane
60V (contínua), isolamento básico, porta Ethernet para MP
60V (contínua), isolamento básico, porta Ethernet para backplane
Nenhum isolamento entre as portas Ethernet
Bornes removíveis compatíveis
Um borne removível e terminação é fornecido com o adaptador.
Você pode solicitar bornes removíveis adicionais do tipo parafuso (5034-AENRTB-QTY5) e do tipo mola de encaixe (5034-AENRTBS-QTY5) separadamente.
Categoria de fiação
(1)
2 - Portas de alimentação
2 - Portas Ethernet
Especificação da fiação
Consulte Especificações de fiação para bornes removíveis nos dados técnicos das especificações do sistema PointMax I/O, publicação 5034-TD001
Indicadores
1 indicador de status do módulo verde/vermelho
1 indicador de status da rede verde/vermelho
2 indicadores de status da conexão de rede verde/vermelho
1 indicador de status de alimentação do módulo verde
1 indicador de status de alimentação SA verde
Dimensões (AxLxP), aprox.
131,74 x 62,65 x 76 mm (5,18 x 2,46 x 2,99 pol.)
Peso, aprox.
200 g (7,05 oz) – 5034-AENTR
202 g (7,13 oz.) – 5034-AENTRXT
Tipo de gabinetes
Nenhum (Estilo aberto)
Código de temperatura norte americano
T4
Código de temperatura UKEX/ATEX
T4
Código de temperatura IECEx
T4
(1) Use essas informações de categoria do condutor para planejar o roteamento dos cabos. Consulte Orientação sobre fiação de automação industrial e aterramento, publicação 1770-4.1 (Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines). Use essas informações de Categoria de condutor para planejar o roteamento de condutores conforme descrito no Manual de instalação no sistema apropriado.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal