Recursos do sistema
O
FactoryTalk® Optix™
versão 1.8.x conta com estes recursos.Principais recursos
- O armazenamento de retentividade fornece métodos de backup e restauração para salvar os dados retentivos em um arquivo de backup e restaurar os dados.
- Os métodos de download e carregamento transferem arquivos entre o tempo de execução e os dispositivos clientes pela Web.
- DataGrid de Relatório inclui uma opção de quebra automática de linha para distribuir o conteúdo em várias linhas.
- A API C# EtherNet/IP da Rockwell Automation procura tags do controlador de forma programática e importa tags com o NetLogic em tempo de design.
- A API Receita cria e altera esquemas de receitas com o NetLogic em tempo de design.
Arquitetura expandida
- Um cluster de tempo de execução de alta disponibilidade de três nós mantém o aplicativoFactoryTalk Optixoperacional e acessível quando ocorre uma falha em um nó ou componente de software.
- OsAplicativos FactoryTalk Optixsão executados como clientes de estação de trabalho em uma interface dedicada instalada pelo navegador.
- A autenticação do ThinManager é transmitida para oFactoryTalk Optixem um contêiner do ThinManager e elimina várias solicitações de login.
Experiência de projeto digital
- O Assistente de IA noFactoryTalk Optix Studiousa IA para fornecer orientação conversacional sobre o aplicativo e conteúdo de ajuda.
- As tags são importadas offline de um controlador configurado em um projeto do FactoryTalk Design Studio antes da implementação em um controlador Logix.
Conectividade de dados
- O driver de dispositivo da Rockwell Automation permite a comunicação direta com inversores PowerFlex por EtherNet/IP.
- Os dados de eventos do tempo de execução são transmitidos para um intermediador MQTT para que sistemas externos, aplicativos de supervisão ou ferramentas de nuvem consumam as informações dos eventos.
- O cliente MQTT é compatível com tipos de dados complexos para trocar modelos de dados completos por MQTT, o que reduz o esforço de engenharia e melhora a escalabilidade para aplicações de IoT industrial e de borda.
Dê sua opinião