Configurar um botão de alternância

Crie um botão de alternância e configure seus eventos para executar métodos específicos.
  1. Na
    Exibição de projeto
    , clique com o botão direito do mouse em um nó para conter o botão e selecione
    Novo
    Controles básicos
    Botão de alternância
    .
    Por exemplo, adicione o botão em
    MainWindow (type)
    .
  2. (Opcional) Na
    Exibição de Projeto
    , passe o mouse sobre o botão, selecione
    Ícone Editar
    , e digite um novo nome para o botão.
  3. (opcional) Em
    Propriedades
    , ajuste a aparência do botão:
    • Aparência
      . Ajuste a visibilidade, o estado, a opacidade, a rotação, a cor de fundo e o estilo do botão.
      DICA: Para exibir e aplicar estilos de botão, consulte Aplicar um estilo de botão.
    • Tamanho e layout
      . Ajuste o tamanho e a posição do botão no projeto.
    • Texto e fonte
      . Digite o texto a ser exibido no botão e ajuste o estilo de texto.
    • Imagem
      . Inclua um ícone dentro do botão e decida onde colocá-lo em relação ao texto do botão.
      DICA: Selecione
      Buscar
      e então selecione
      Ícone Importar arquivos
      Importar arquivos
      para adicionar uma imagem ao projeto ou selecione uma imagem existente no projeto. Defina a
      Posição da imagem
      para alinhar a imagem em relação ao texto do botão.
  4. Em
    Eventos
    , crie vínculos dinâmicos entre eventos específicos e métodos a serem executados.
    Para mais informações sobre os eventos disponível, consulte Botão de alternância.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal