Criar objetos Motor

Crie objetos de motor para preencher instâncias do painel com dados de amostra.
  1. Crie um tipo de motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Objeto
      .
    2. Passe o mouse sobre o objeto, selecione
      Edit
      e digite
      Motor
      .
    3. Em
      Propriedades
      , na parte superior, adicione uma variável selecionando
      Add
      e
      Variável
      .
    4. Renomeie a variável passando o mouse sobre a variável, selecionando
      Edit
      e digitando
      Speed
    5. Na
      Exibição de tipo
      , clique duas vezes em
      Modelo
      .
    6. Na
      Exibição de projeto
      , arraste
      Motor
      para a pasta
      Tipos
      na
      Exibição de tipo
      .
    Na
    Exibição de projeto
    ,
    Motor (type)
    e
    MotorInstance
    são exibidos.
  2. Crie instâncias do motor:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , passe o mouse sobre
      MotorInstance
      , selecione
      Edit
       e digite
      Motor1
    2. Clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Tipos
      Motor
      .
      Na
      Exibição de projeto
      ,
      Motor2
      é exibido.
    3. Para cada instância do motor, em
      Propriedades
      , defina quaisquer valores de
      Velocidade
      .
  3. Crie um tipo de Motor_Ext:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Objeto
      .
    2. Passe o mouse sobre o objeto, selecione
      Edit
      e digite
      Motor_Ext
    3. Em
      Propriedades
      , na parte superior, adicione duas variáveis selecionando
      Add
      e
      Variável
      .
    4. Renomeie as variáveis passando o mouse sobre cada variável, selecionando
      Edit
      e inserindo:
      • Acceleration
      • Power
    5. Na
      Exibição de projeto
      , arraste
      Motor_Ext
      para a pasta
      Tipos
      na
      Exibição de tipo
      .
    Na
    Exibição de projeto
    ,
    Motor_Ext (type)
    e
    Motor_ExtInstance
    são exibidos.
  4. Crie instâncias de Motor_Ext:
    1. Na
      Exibição de projeto
      , passe o mouse sobre
      Motor_ExtInstance
      , selecione
      Edit
      e digite
      Motor1_Ext
    2. Clique com o botão direito do mouse em
      Modelo
      e selecione
      Novo
      Tipos
      Motor_Ext
      .
    3. Na
      Exibição de projeto
      , passe o mouse sobre
      Motor_Ext1
      , selecione
      Edit
      e digite
      Motor2_Ext
    4. Para cada instância de Motor_Ext, em
      Propriedades
      , defina quaisquer valores de
      Acceleration
      e
      Potência
      .
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal