Criar um projeto local

Crie um projeto local com controle de versão para criar o projeto local e um repositório local no seu computador. O repositório local permite que você faça commit de alterações no projeto e fornece controle de versão para exibir e restaurar versões anteriores do projeto.
  1. Se houver um projeto do
    FactoryTalk Optix
    aberto, selecione
    Projeto
    e
    Fechar projeto
    .
  2. Selecione
    Fechar
    ou, se houver alterações a serem salvas, selecione
    Salvar e fechar
    .
  3. Na página Início, selecione
    Novo
    .
  4. Selecione o tipo de projeto.
  5. Em
    Nome
    , digite o nome do projeto.
    DICA: Para usar o controle de versão, os nomes do projeto e do repositório do FactoryTalk Optix devem corresponder. Os nomes do projeto e do repositório devem conter apenas caracteres alfanuméricos, números, pontos, traços e sublinhados.
  6. Em
    Localização
    , insira o caminho para o projeto.
  7. Selecione
    Usar o controle de versão
    .
    DICA: Quando o controle de versão é habilitado para um projeto local e você quer fazer backup do projeto em um repositório remoto, faça push das alterações locais para associar o projeto local a um repositório remoto.
  8. Selecione
    Criar
    .
O controle de versão é adicionado ao novo projeto.
Dê sua opinião
Tem dúvidas ou comentários sobre esta documentação? Por favor, envie seu comentário aqui.
Normal