Atribuir um usuário a um grupo ou função
Gerencie usuários e grupos na página do painel para atribuir os usuários a grupos e funções em ordem e criar uma hierarquia de direitos e privilégios.
Crie usuários, grupos e funções e, em seguida, atribua os usuários aos grupos e funções.
- Na barra de ferramentas principal, selecioneeAbrir página do painelGerenciar usuários e grupos.
- Na página do painel, execute uma das seguintes ações:
- EmUsuários, arraste um usuário para um grupo emGruposou para uma função emFunções. Você também pode arrastar um grupo ou função para um usuário. Mantenha pressionadoShiftouCtrlpara selecionar e arrastar seleções consecutivas ou múltiplas.
- Selecione um ou mais usuários, selecioneAtribuir a grupos ou funções, selecione os grupos e funções e, em seguida,Aplicar.
DICA:é exibido ao lado de um grupo ou função já atribuído a um usuário. Você pode atribuir o usuário a um grupo ou função a partir da
Exibição de projetoarrastando o usuário para o grupo ou função naExibição de projeto.
O usuário é exibido no grupo na página do painel.
atribuir
hierarquia
privilégio
Dê sua opinião