Criar um relatório
Crie um relatório adicionando um objeto de relatório à
Exibição de projeto
.- NaExibição de projeto, clique com o botão direito emRelatóriose selecione .Relatóriosé exibido na#Exibição de projeto.
- Para renomear o relatório, naExibição de projeto, passe o mouse sobre o relatório, selecionee digite um novo nome.
- Para alterar o formato de todas as páginas do relatório, edite os valores emPropriedades.
- NaExibição de projeto, expanda o relatório.
- NaExibição de projeto, no relatório, selecioneCabeçalhoe edite os valores emPropriedadespara alterar a aparência do cabeçalho.
- Adicione seções de painel ao relatório:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito emSeçõese selecione .
- SelecioneSeçãoDoPainele edite os valores em#Propriedadespara alterar a aparência da seção do painel.
- Clique com o botão direito do mouse na seção do painel e selecionepara adicionar um objeto filho à seção do painel.Selecione um dos seguintes objetos:
- Rótulo. Consulte Rótulo.
- Retângulo. Consulte Retângulo.
- Painel. Uma seção do painel dentro de uma seção do painel.
- Imagem. Consulte Imagem.
- Gráfico de pizza. Consulte Gráfico de pizza.
- Gráfico de histograma. Consulte Gráfico de histograma.
- Tendência. Consulte Tendência.
- Gráfico XY. Consulte Gráfico XY.
- Edite os valores do objeto filho emPropriedades.
- Para adicionar uma seção de grade de dados ao relatório:
- NaExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emSeçõese selecione .
- SelecioneSeçãoDaGradeDeDadose, em#Propriedades, selecione os dados a serem exibidos e altere a aparência padrão.
- Para adicionar uma coluna, ao lado deColunas, selecioneeColuna de textoouColuna de imagem.
- Para configurar uma coluna, na coluna emPropriedades, defina o título e altere a aparência padrão.
- Para remover uma coluna, ao lado dela, selecione.Excluir
DICA: Para garantir que o relatório seja gerado conforme o esperado, verifique se cada seção da grade de dados tem dados para exibir. - Para adicionar uma quebra de página, naExibição de projeto, clique com o botão direito do mouse emSeçõese selecione .
- Para alterar a aparência do rodapé, selecioneRodapée edite os valores emPropriedades.DICA: Para projetar a interface do usuário do cabeçalho, da seção do painel, da seção da grade de dados ou do rodapé, expanda o relatório naExibição de projetoe clique duas vezes no objeto para editá-lo no editor de objeto.
relatório
Dê sua opinião